Prize de încărcare CSS pentru autobuze electrice
Încărcarea unui autobuz electric într-un timp foarte scurt este esențială pentru utilizarea urbană cu timpi de călătorie foarte bine sincronizați. Chiar și autocarele depind de opriri scurte pentru încărcare rapidă în timpul călătoriilor lungi. Prizele noastre de încărcare pentru vehicul CCS CHARX connect universal reprezintă o interfață de încărcare a vehiculelor pentru încărcare rapidă cu până 700 kW în Boost Mode. Prizele de încărcare CCS sunt robuste, rezistente la praf și apă și dispun de senzori de temperatură eficienți.
Avantajele prizelor noastre de încărcare CCS pentru autobuze electrice
- Încărcare HPC ultra-rapidă cu până la 700 kW (700 A/1.000 V) temporar și 375 kW (375 A/1.000 V) permanent folosind cabluri de curent continuu cu secțiuni transversale de până la 120 mm²
- Siguranță la supraîncălzire datorită măsurării exacte a temperaturii la nivelul contactelor de putere de curent continuu cu senzori Pt1000
- Protecție împotriva apei, prafului și rezistență la murdărie datorită gradelor de protecție superioare IP6K7 și IP6K5, pe partea frontală fiind disponibile suplimentar gradele de protecție IP6K6K și IP6K9K
- Diferite lungimi de cablu și cabluri asamblate disponibile la cerere.
- Calitate pentru industria auto certificată IATF 16949 – conform cu IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 și SAE J1772
Principalele caracteristici ale controlerului de încărcare pentru vehicul Privire de ansamblu asupra caracteristicilor și a funcțiilor cuprinzătoare ale EVCC
- Comunicare de încărcare în curent continuu de la PLC la CAN în conformitate cu DIN 70121 și ISO 15118
- Comunicare de încărcare în curent alternativ în combinație cu OBC controlat de VCU
- Controlul următoarelor componente:
- Priză de încărcare (CP, PP, PE, actuator de blocare, senzori de temperatură)
- Indicator de stare cu LED
- Buton de întrerupere a încărcării
- 2 contactoare de înaltă tensiune
- Controlul unui circuit imprimat extern pentru senzori de tensiune și curent (senzor Isabellenhütte IVT-S)
- Compatibil cu CCS (NACS și GB/T în curs de pregătire)
- Aprobare E1 pentru vehicule rutiere
- Precondiționarea autobuzelor în conformitate cu VDV 261
- Compatibil cu pantografele montate pe acoperiș (Schunk Smart Charging), în viitor și cu standardul OppCharge
- Pregătit pentru securitate cibernetică în conformitate cu UNECE R155 și R156
- Procesarea funcțiilor de siguranță până la ISO 26262 ASIL B
- Sistem de operare în timp real cu timpi de pornire de la 100 la 200 ms
- Conectarea prizei de încărcare prin intermediul conectorului Cinch cu 18 poli
- Conectarea componentelor suplimentare prin intermediul conectorului Cinch cu 30 de poli
- Dimensiuni (l x Î x A): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Durată mare de exploatare și calitate înaltă
Prizele noastre de încărcare pentru vehicul CCS sunt deja instalate de câțiva ani în autobuze electrice de la producători cunoscuți. Clienții noștri apreciază în special calitatea ridicată, robustețea și durata de exploatare mult mai mare decât cele 10.000 de cicluri de conectare cerute în mod standard. Interfețele de încărcare CCS sunt protejate împotriva apei, prafului și murdăriei datorită gradelor de protecție IP ridicate IP6K7 și IP6K5.
Siguranța ne preocupă în mod deosebit. Acesta este motivul pentru care prizele noastre de încărcare pentru vehicul dispun de o măsurare exactă a temperaturii cu ajutorul senzorilor PT1000 de la nivelul contactelor de putere de curent continuu. Acest lucru previne în mod sigur supraîncălzirea. Prizele noastre de încărcare CSS îndeplinesc normele IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC A62196-3, SAE J1772 și sunt fabricate în compania certificate IATF 16949, în conformitate cu cele mai înalte standarde din industria auto.
High Power Charging
Cu ajutorul cablurilor noastre cu secțiune transversală de 120 mm², un vehicul poate fi încărcat permanent cu 375 kW (375 A/1000 V) și chiar temporar cu până la 700 kW (700 A/1000 V) în Boost Mode. Prizele noastre de încărcare cu o secțiune transversală a cablului de 95 mm² ating o putere de încărcare permanentă de 250 kW (250 A/1000 V) și de până la 500 kW (500 A/1000 V) în Boost Mode.
Puterile de încărcare ale prizelor noastre de încărcare CCS
| 120 mm² / 375 A | 95 mm² / 250 A | 70 mm² / 200 A | |
|---|---|---|---|
| CCS tip 2 | |||
| Putere de încărcare maximă permanentă (putere nominală) | 375 kW (375 A / 1000 V) | 250 kW (250 A / 1000 V) | 200 kW (200 A / 1000 V) |
| Putere de încărcare maximă temporară (Boost Mode)¹⁾ | Până la 700 kW (700 A / 1000 V) | 500 kW (500 A / 1000 V) | Până la 500 kW (500 A / 1000 V) |
| Actuator de blocare | 12 V sau 24 V | 12 V sau 24 V | 12 V sau 24 V |
| Durată de exploatare (cicluri de conectare) | >10.000 | >10.000 | >10.000 |
| Senzori de temperatură contacte curent continuu | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 1000 |
| CCS tip 1 | |||
| Putere de încărcare maximă permanentă (putere nominală) | 375 kW (375 A / 1000 V) | 250 kW (250 A / 1000 V) | 200 kW (200 A / 1000 V) |
| Putere de încărcare maximă temporară (Boost Mode)¹⁾ | Până la 700 kW (700 A / 1000 V) | 500 kW (500 A / 1000 V) | Până la 500 kW (500 A / 1000 V) |
| Actuator de blocare | 12 V | 12 V | 12 V |
| Durată de exploatare (cicluri de conectare) | >10.000 | >10.000 | >10.000 |
| Senzori de temperatură contacte curent continuu | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 1000 |
¹⁾ Boost Mode permite pentru scurt timp o putere de încărcare mai mare. Intervalul de timp posibil variază în funcție de numeroase condiții de mediu. Poți găsi detalii în prospectul însoțitor al articolului respectiv, pe care îl poți descărca de pe pagina de detalii a produsului respectiv.
Caracteristicile tehnice ale prizelor de încărcare CCS
Prize de încărcare CCS asamblate individual Soluția gata de instalare pentru vehiculele electrice
Pentru prima dată, oferim prizele de încărcare CCS tip 2 CHARX connect universal cu un set de cabluri asamblat. Primești prize de încărcare gata de montare cu conectori comuni dintr-o singură sursă, reducând timpii de achiziție și de instalare, precum și costurile totale.
- Economie de timp și de costuri datorită soluției gata de instalare
- Puterea de încărcare, cablul de conectare și tensiunea actuatorului personalizate în funcție de cerințele tale
- High Power Charging cu până la 700 kW în Boost Mode
- Siguranță datorită măsurării precise a temperaturii și protecției IP ridicate
- Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949
Prize de încărcare CCS cu ieșire laterală a cablului Pentru instalare cu economie de spațiu și confortabilă
Prizele de încărcare CCS tip 2 CHARX connect universal sunt acum disponibile și cu o ieșire a cablului în unghi de 90°. Acest lucru economisește spațiu valoros de montare în vehicul. Datorită geometriilor identice, clienții care trec la prizele de încărcare de 90° nu trebuie să facă nicio modificare la decupajul caroseriei.
- Economie de spațiu de peste 50 % în ceea ce privește adâncimea de instalare în comparație cu prizele noastre de încărcare CCS cu ieșire dreaptă a cablului
- Instalare mai confortabilă și mai clară a fasciculului de cabluri
- Evitarea punctelor fierbinți datorită razei de îndoire mai mari
- Trecere ușoară datorită geometriilor de înșurubare identice ale tuturor prizelor de încărcare CCS
- Protecția IP6K6K/IP6K9K de pe partea frontală rezistă la curățarea cu înaltă presiune și cu jet de abur
Disponibil începând cu trimestrul 1 2026
Capace de protecție pentru prizele de încărcare CCS Protecție optimă pentru condiții extreme
Capacele de protecție oferă protecție IPX5 pentru zona de contact a prizelor noastre de încărcare CCS CHARX connect universal. Acest lucru înseamnă că vehiculele tale utilitare electrice sunt echipate ideal pentru condiții de mediu dificile. Opțional, se poate adăuga un buton de anulare și un indicator de stare cu LED.
- Protecție sigură a tuturor contactelor de semnal și de putere împotriva jeturilor de apă în conformitate cu IPX5
- Operare inteligentă: capacul pentru curent alternativ se deschide automat atunci când este deschis capacul pentru curent continuu
- Accesorii opționale: buton de întrerupere a încărcării și indicator al stării de încărcare cu LED RGB liber controlabil
- Proiectare simplă datorită geometriilor de înșurubare identice pentru CCS tip 1 și CCS tip 2
- Compatibil cu controlerul nostru de încărcare CHARX control vehicle
Disponibil începând cu trimestrul 1 2026
Test de încărcare efectuat de producătorul de autobuze HESS
Producătorul elvețian de autobuze electrice HESS a vizitat Phoenix Contact pentru un test de încărcare la parcul All Electric Society. HESS a stabilit obiectivul de a încărca bateria autobuzului electric cu 350 kW și 500 A permanent de la 30 % la 80 %.
Află mai multe din videoclip.