Unelte pentru instalația electrică Descoperă acum unelte eficiente, durabile și ergonomice care te însoțesc în viața de zi cu zi. Oferim uneltele potrivite pentru toate domeniile de instalații electrice.

Electrician cu CRIMPFOX DUO 16S în mână, la tabloul de distribuție

Uneltele profesionale constituie premisa pentru rezultate foarte bune în domeniul instalațiilor electrice și sunt un partener important în activitatea de zi cu zi. Precizia, durata lungă de exploatare și eficiența stau la baza produselor noastre. Oferim un portofoliu complet de unelte manuale și dispozitive automate pentru lucrările în domeniul instalației electrice. Gama noastră de unelte convinge prin manevrarea ușoară și calitatea ridicată.

  • Rezultate rapide și eficiente datorită calității ridicate și testate a uneltelor
  • Funcțional, flexibil și practic în utilizare, datorită formei ergonomice
  • Gamă complexă de produse pentru tăiere, dezizolare, sertizare, înșurubare și măsurare

Cleștele de sertizare CRIMPFOX DUO 16S în utilizare Cleștele de sertizare CRIMPFOX DUO 16S pentru rezultate profesionale de sertizare

  • Sertizare chiar și în locurile greu accesibile datorită matriței rotative
  • Siguranța proceselor datorită reglării automate a secțiunii transversale și a elementului integrat de blocare prin apăsare
  • Manevrare simplă și confortabilă

Clește de sertizare CRIMPFOX DUO 16S Cu ajutorul cleștelui de sertizare CRIMPFOX DUO 16S, poți prelucra rapid, simplu și confortabil ferule și ferule TWIN.

  • Configurare ergonomică perfectă
  • Domeniu larg de secțiuni transversale de la 0,14 până la 16 mm² și pentru ferule TWIN până la 2 x 6 mm²
  • Flexibilitate mare datorită matriței rotative

Clește de tăiat cabluri CUTFOX 18 Utilizează unealta de tăiere CUTFOX 18 pentru a tăia și dimensiona cablurile fără efort, în mod simplu și curat.

  • Unealtă de tăiere durabilă, robustă și călită
  • Economisire a energiei, grație efectului optim de pârghie
  • Rezultat de tăiere fără strivire

Foarfece de electrician CUTFOX-ES-1 Foarfecile din seria CUTFOX impresionează prin diverse domenii de utilizare și durata lungă de exploatare.

  • Lame zimțate pentru performanțe ridicate de tăiere cu rezultate optime
  • Mânere cu formă specială pentru manevrare ergonomică
  • Îmbinare cu șuruburi reglabilă