Ce este Asset Administration Shell? Asset Administration Shell (AAS) este o imagine digitală a unui activ fizic și este parte integrantă a standardelor Industriei 4.0.
Rezumat
AAS este o componentă centrală a Industriei 4.0. Aceasta acționează ca o interfață care permite comunicarea între obiecte fizice într-un mediu de producție digitalizat. Aceasta facilitează interoperabilitatea, promovează automatizarea și permite utilizarea și analiza cuprinzătoare a datelor. Află mai multe despre beneficii și aplicații în acest articol.
Informațiile și funcțiile sunt digitalizate cu AAS
Interfață și mediator
Asset Administration Shell (AAS) este cunoscută și sub numele de componentă de administrare. Aceasta acționează ca o interfață unitară și, în același timp, ca un mediator care permite comunicarea între obiecte fizice într-un mediu de producție digitalizat.
Toate informațiile și funcțiile unui activ pot fi digitalizate și furnizate într-un mod structurat prin intermediul AAS. Acest lucru facilitează interoperabilitatea între diferite sisteme. Acest lucru nu numai că promovează automatizarea, dar permite și o utilizare și o analiză mai cuprinzătoare a datelor. În acest context, un activ este considerat a fi orice componentă fizică sau digitală care este utilizată într-un sistem din Industria 4.0. Acesta poate fi un utilaj, o unealtă, un software sau un document, de exemplu.
Eficiența și flexibilitatea producției industriale sunt sporite. AAS oferă, de asemenea, o opțiune standardizată pentru integrarea de noi tehnologii și facilitează implementarea de soluții inovatoare pentru optimizarea proceselor și asigurarea calității.
AAS și digital twin sunt strâns corelate
AAS și digital twin
Asset Administration Shell (AAS) și digital twin sunt strâns corelate, deoarece ambele concepte joacă un rol central în transformarea digitală a industriei. În timp ce AAS servește în primul rând drept platformă standardizată pentru gestionarea și comunicarea informațiilor despre active, digital twin merge un pas mai departe prin crearea unui model virtual cuprinzător al unui obiect fizic.
AAS furnizează baza de date structurată și interfețele necesare pentru a furniza informații relevante către digital twin. Acest lucru asigură faptul că digital twin utilizează întotdeauna date actuale și de încredere. Împreună, cele două tehnologii permit companiilor să eficientizeze procesele de producție, să minimizeze timpii de nefuncționare și să îmbunătățească continuu calitatea produselor finite.
Domenii specifice de utilizare ale AAS
- Medii de producție pentru a asigura comunicarea și interoperabilitatea între utilaje de la producători diferiți
- Gestionarea calității, deoarece permite înregistrarea și furnizarea fără întreruperi a datelor de proces și de producție, ceea ce îmbunătățește trasabilitatea produselor
- Întreținere și mentenanță predictivă (Predictive Maintenance) prin furnizarea de date în timp real privind starea utilajelor, contribuind la minimizarea timpilor de nefuncționare și la creșterea longevității instalațiilor
- Monitorizarea și optimizarea energiei prin furnizarea de informații precise privind consumul de energie al utilajelor și al proceselor individuale
AAS oferă numeroase avantaje în industria modernă
Avantajele Asset Administration Shell
AAS oferă multe avantaje în industria modernă. Aceasta permite creșterea interoperabilității printr-o interfață unitară, facilitează integrarea și operarea utilajelor de la diferiți producători și sprijină optimizarea proceselor de producție prin structuri de date standardizate.
Acest lucru duce la creșterea eficienței și a flexibilității. AAS facilitează implementarea noilor tehnologii, cum ar fi digital twin, și îmbunătățește securitatea datelor prin protocoale standardizate. Acest lucru face din AAS un element crucial pentru companiile orientate spre viitor care caută o digitalizare și o interconectare mai cuprinzătoare a proceselor lor de producție.
Standarde și norme
Asset Administration Shell (AAS) este asociată cu multe standarde și norme care reglementează implementarea sa în Industria 4.0. Un standard central este IEC 63278-1, care definește cerințele pentru crearea și utilizarea componentelor de administrare și asigură interoperabilitatea acestora.
Infrastructura RAM a Industriei 4.0 asigură compatibilitatea independentă de sistem a digital twin. Aceste standarde promovează cooperarea tehnică și integrarea protocoalelor de securitate. Standardizarea prin platforma Industria 4.0 oferă cele mai bune practici și arhitecturi de referință pentru implementarea cu succes a aplicațiilor AAS.
Concluzie
Asset Administration Shell (AAS) este o componentă indispensabilă a Industriei 4.0. Aceasta permite companiilor să își digitalizeze complet și eficient procesele de producție. Datorită unei interfețe standardizate, AAS promovează interoperabilitatea între utilaje și sisteme, ceea ce sporește eficiența și flexibilitatea.
AAS sprijină, de asemenea, integrarea tehnologiilor inovatoare, cum ar fi digital twin, și asigură securitatea datelor la gestionarea datelor de producție sensibile prin respectarea normelor și standardelor internaționale.
Ia legătura cu experții noștri
Contribuții suplimentare
Ce este un digital twin?
Digital twin sunt modele virtuale care pot fi utilizate pentru a înțelege mai bine, a testa și a optimiza procesele.
Ce este Industria 4.0?
Industria 4.0 reprezintă transformarea digitală a industriei. Află cum IoT, IA și Big Data optimizează producția și sporesc flexibilitatea.
Ce este producția inteligentă?
Producția inteligentă urmărește să îmbine lumea fizică și cea digitală pentru a permite o producție în rețea și autooptimizată.