Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Tehnologie de conectare și carcase de echipamente electronice pentru controlul clădirilor

Building Intelligence

Controlul și operarea în mod inteligent a funcțiilor clădirii.

Descărcați broșura
Bărbat în fața unui tablou de distribuție cu tehnologie de conectare și carcase pentru controlul clădirilor

Aplicațiile dumneavoastră – soluțiile noastre

Clădirile automatizate inteligent nu pot exista fără controlere sau interfețe om-mașină (HMI). În interacțiune cu senzori și actuatoare, acestea permit înregistrarea și afișarea stărilor de exploatare sau controlul automatizat al funcțiilor ambientale precum iluminatul, încălzirea și umbrirea. Pentru operarea fiabilă, tehnologia de control trebuie să funcționeze cu siguranță integrată și să poată fi operată intuitiv în caz de întreținere. Indiferent dacă este vorba despre distribuția de semnale, transmisia de date sau conversia puterii: conexiunile de dispozitive și carcasele pentru echipamente electronice de la Phoenix Contact vă oferă soluții consacrate pentru numeroase aplicații din tehnologia pentru clădiri.

Aplicații frecvente pentru conexiuni de dispozitive în controlul clădirilor

  • Terminale de afișare și operare
  • Senzori și actuatoare
  • Controlere

Aplicații frecvente pentru conexiuni de dispozitive în controlul clădirilor

  • Terminale de afișare și operare
  • Senzori și actuatoare
  • Controlere

Avantajele dumneavoastră

  • Multiple posibilități de utilizare: soluții pentru aplicații Board-to-Board, Wire-to-Board și Wire-to-Wire
  • Utilizare flexibilă: carcase de echipamente electronice și tehnologie de conectare pentru instalații din tablouri de distribuție și clădiri
  • Funcționalitate și adaptivitate: numeroase tehnologii de conectare și blocare pentru un grad înalt de confort la instalare și siguranță în exploatare permanentă
  • Design unitar al componentelor: conexiuni de dispozitive și conectori pentru semnale, date și putere dintr-o singură sursă
Carcase pentru echipamente electronice din seria BC pentru automatizarea clădirilor

Carcase modulare pentru echipament electronic BC pentru automatizarea clădirilor

Cu carcasele pentru echipamente electronice din seria BC modular, beneficiezi de operarea comodă a tehnologiei de conectare push-in pe partea frontală a carcasei. Fiecare cameră a carcasei poate fi configurată individual pentru a satisface în mod flexibil toate cerințele: de exemplu, pentru conexiunile de tip push-in cu blocuri terminale pentru circuit imprimat din seriile SPT-THR 1,5 și SPT-THR 2,5 sau prin trei adâncimi de conectare predefinite. Adaptarea optimă la cerințele dispozitivului este, de asemenea, posibilă prin capacele de carcasă cu ecrane tactile integrate, tastaturi cu membrană și un conector de magistrală cu instalare pe șină DIN cu 8 și 16 poli.

  • Dimensiune standardizată pentru carcasă și de instalare la utilizarea în distribuitoare pentru instalație conform DIN 43880
  • Schimbarea modulului fără desfacerea conexiunii, datorită conectorilor HBUS cu 8 sau 16 poli pentru comunicarea în serie și în paralel a modulelor
  • Libertate la dezvoltarea dispozitivului datorită integrării circuitului imprimat în trei direcții spațiale
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat

Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat

Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat versatili

Controlerele și HMI-uri sunt la fel de versatile ca și sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească. Volumul funcțiilor acestora este determinat semnificativ și de interfețele fizice pentru utilizatori. Cu cât un dispozitiv poate fi operat mai intuitiv, cu atât mai fiabil poate automatiza procesele de exploatare. Blocurile terminale și conectorii pentru circuit imprimat de la Phoenix Contact s-au demonstrat a fi o soluție de conectare intuitivă de-a lungul a zeci de ani.

  • Conectori și blocuri terminale modulare pentru circuit imprimat
  • Pentru pași de la 2,5 până la 5,08 mm
  • Pentru curenți până la 24 A (IEC)/20 A (UL)
  • Variante cu conexiuni cu șurub sau cu arc
Conectori direcți SKEDD pentru conexiuni de circuit imprimat conectabile și detașabile

Conectori direcți SKEDD pentru conexiuni de circuit imprimat conectabile și detașabile

Conectori direcți SKEDD pentru conexiuni de circuit imprimat conectabile și detașabile

Dotarea tehnică a dispozitivelor de control este la fel de versatilă ca și sarcinile pe care acestea trebuie să le îndeplinească. Conectorii direcți SKEDD pentru conexiuni de circuit imprimat se montează direct pe circuitul imprimat. Nu sunt necesare alte componente.

  • Nituri extensibile pentru blocarea sigură fără lipire
  • Variante cu unul și două rânduri pentru pași de 3,5 mm și 5,0 mm
  • Cu conexiune cu arc de tip push-in sau conexiune prin sertizare
  • Pentru curenți până la 12 A și tensiuni până la 320 V
Conectori Board-to-Board pentru conectarea circuitelor imprimate în interiorul dispozitivelor

Conectori robuști Board-to-Board pentru conectarea circuitelor imprimate în interiorul dispozitivelor

Conectori robuști Board-to-Board pentru conectarea circuitelor imprimate în interiorul dispozitivelor

Componentele dispozitivelor electronice industriale devin tot mai compacte. În același timp, crește și volumul lor de funcții și performanța lor. Baza pentru astfel de dispozitive o constituie fișele Board-to-Board pentru conectarea mai multor circuite imprimate în interiorul dispozitivelor. Acestea sunt adecvate, în special, pentru aplicații descentralizate și modulare în tehnologia pentru clădiri, precum controlere, convertizoare de frecvență sau HMI.

  • Pași compacți de 0,8 mm și 1,27 mm
  • Variante ecranate și neecranate
  • Variante orizontale și verticale pentru diverse orientări ale circuitelor imprimate
  • Pentru înălțimi de stivuire de la 6 până la 12 mm
Conectori de date pe bază de cupru pentru lățimi mari de bandă

Conectori de date pe bază de cupru pentru lățimi mari de bandă

Conectori de date pe bază de cupru pentru lățimi mari de bandă pentru controlul clădirilor

Tehnologia modernă pentru clădiri controlează numeroase funcții în mod complet automat sau la alegerea utilizatorului. Controlerele și dispozitivele HMI prelucrează în permanență semnale și date. Odată cu digitalizarea tot mai intensă a clădirilor crește și lățimea de bandă necesară în acest sens. Conectorii de date pe bază de cupru de la Phoenix Contact garantează transmiterea sigură și eficientă cu rate de transfer de până la 10 Gbps.

  • Distribuții standardizate ale pinilor unui conector, precum RJ45, USB, D-SUB
  • Asamblare simplă în câmp datorită conexiunilor rapide precum conexiunea IDC, cu străpungere sau cu arc
  • Soluții pentru utilizarea în interior și în exterior
  • Concepte de protecție eficientă împotriva influențelor fizice, mecanice și electrice
Conectori de dispozitive și cabluri pentru Single Pair Ethernet

Conectori de dispozitive și cabluri pentru Single Pair Ethernet

Conectori de dispozitive și cabluri pentru Single Pair Ethernet

Pentru situațiile în care este necesară utilizarea unor senzori și actuatoare pe un spațiu restrâns, care să permită însă întreținerea facilă, conectorii standardizați de cabluri și dispozitive pentru Single Pair Ethernet (SPE) își arată punctele forte. SPE este ideal ca interfață compactă și eficientă – de exemplu, pentru controlere, HMI și senzori. Prin Ethernet cu o pereche de conductori, protocolul de comunicare pentru cablarea internă a datelor în clădire acoperă ultimul metru de la controler la senzor. Cablarea optimizată pentru aplicații constituie baza pentru interconectarea sigură pentru viitor de la dispozitiv la cloud. Aceasta permite interconectarea universală, inteligentă și scalabilă a unei aplicații la toate nivelurile.

Conectori circulari compacți M8 până la M12

Conectori circulari compacți M8 până la M12

Conectori circulari compacți M8 până la M12

Invertoarele, controlerele sau camerele de luat vederi din medii exterioare dificile necesită adesea interfețe protejate de până la IP65/67 pentru transmiterea sigură a datelor către PC-uri, HMI sau terminale de operare. În aceste cazuri, conectorii circulari în dimensiunile metrice M8 până la M12 își arată avantajele: standardizați, compacți, conectabili și eficienți chiar și în medii exigente. Între timp, aceștia s-au impus ca standard în multe aplicații. Comunicația bazată pe Ethernet a senzorilor și actuatoarelor îți deschide calea către noi domenii de utilizare. Gama largă de codări permite soluții unitare și universale pentru transmiterea de semnale, date și putere.

  • Pentru transmiterea de semnale cu până la 17 poli
  • Pentru rate de transfer de date de până la 10 Gbps
  • Pentru puteri de până la 16 A/630 V
  • Conectori hibrizi pentru date și putere