Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Automatizarea spațiilor

Building Intelligence

Experimentați virtual soluțiile Building IoT!

Descoperiți Industry Solution Center al grupului Phoenix Contact din Bad Pyrmont cu un tur panoramic la 360°. Deplasați-vă virtual prin clădire și faceți-vă o impresie despre posibilitățile sistemului nostru de management al clădirilor bazat pe IoT.

Porniți acum
Exemplu de automatizare a unui spațiu
Exemplul digitalizării unui spațiu cu concept inteligent de iluminat

Automatizarea inteligentă a spațiilor și conceptul inteligent de iluminat asigură starea de bine individuală

Digitalizarea spațiilor și iluminat inteligent Mai mult decât doar aprinderea și stingerea luminii

Lumina, temperatura și umiditatea aerului au o influență importantă asupra stării de bine a oamenilor și sunt percepute individual, în funcție de vârstă, obiceiuri și starea de sănătate. Astfel, de exemplu, o zi înnorată și ploioasă poate avea efecte asupra stării oamenilor, lumina gri poate provoca dureri de cap, iar aerul prea rece sau prea cald poate da o stare generală neplăcută.

Și în clădirile în care fiecare om își petrece o mare parte din viață, fie ea privată sau profesională, percepția individuală decide dacă lumina și factorii ambientali precum temperatura sau umiditatea aerului dau o stare de bine sau de rău și afectează productivitatea și performanța.

Exemplu de iluminat inteligent și umbrire cu jaluzele

Iluminatul și umbrirea inteligente creează un mediu de lucru plăcut

Soluția noastră Emalytics vă ajută să identificați și să respectați cerințele clădirii, în funcție de utilizarea spațiului și de comportamentul utilizatorilor. Comportamentul utilizatorilor trebuie integrat în automatizarea spațiilor, pentru a menține productivitatea pe termen lung și pentru a reduce costurile de service. Cu sistemul nostru de management al clădirii Emalytics, vă oferim baza tehnologică pentru digitalizarea individuală a spațiilor.

Iluminatul, încălzirea/răcirea, ventilația, umiditatea, jaluzelele, precum și toți factorii de mediu externi, precum temperatura exterioară, razele soarelui, utilizarea și efectele lor asupra utilizatorilor se combină într-un concept deschis de automatizare a spațiilor printr-un sistem integral de automatizare a spațiilor. Astfel se obține operarea eficientă energetic a spațiilor și cel mai înalt nivel de confort al utilizatorilor.

Cu Emalytics, clădirea dumneavoastră nu are restricții funcționale. Astfel puteți adapta în permanență clădirea la modificările aduse de utilizatori. Clădirea rămâne în permanență adaptabilă, datorită actualizărilor și upgrade-ului efectuate în timpul operării curente.

Biblioteca automatizării spațiilor pe scurt

Conectarea exactă la drivere de comunicații

  • Soluții convenționale
  • KNX
  • Modbus
  • Bacnet
  • DALI (1/2)

Bloc pentru lumină

  • Șoc de curent
  • Iluminarea scărilor
  • Reglarea intensității luminii
  • Reglarea luminii naturale
  • Reglarea constantă a luminii

Bloc pentru umbrire

  • Operare locală și centrală
  • Integrarea simplă a dispozitivelor automatizate, prioritizarea sistemelor de control
  • Dispozitive automatizate locale și centralizate
  • Corectarea umbririi
  • Comunicație: SMI convențională

Bloc pentru reglarea spațiilor individuale

  • Luarea în considerare a temperaturii ambientale, senzorului punctului de condensare, contactului de fereastră
  • Regulatoare de încălzire și răcire într-un singur bloc
  • Ieșiri ca valoare de reglare (0 - 100 %) și semnal de modulație cu variația factorului de umplere
  • Comunicație: convențională și eficientă

Șapte motive întemeiate pentru un iluminat interconectat inteligent

  • Sporirea confortului utilizatorului prin adaptarea parametrilor spațiului la cerințele individuale
  • Optimizarea consumului de energie prin strategii de reglare inteligente
  • Sporirea siguranței în clădire prin integrarea simplă a scenariilor de alarmă, de exemplu, pentru protecția împotriva incendiilor și tehnologia de siguranță
  • Identificarea valorilor nevalide și excluderea lor din calculul ulterior
  • Adaptare simplă a iluminatului în cazul modificării destinației de utilizare a spațiului
  • Controlul iluminatului în funcție de fiecare caz în parte, prin intermediul unui comutator, laptop sau telefon mobil
  • Integrarea aplicațiilor multimedia pentru iluminatul adaptat necesităților, în funcție de utilizarea spațiului, lumina naturală și anotimp
Controlarea sistemului de management al clădirii Emalytics cu ajutorul unei tablete

Sistemul de management al clădirii Emalytics

Sistemul de management al clădirii Emalytics Baza tehnologică pentru clădirea dumneavoastră inteligentă

Indiferent dacă este vorba despre clădiri noi sau integrarea eficientă a sistemelor existente: cu sistemul nostru de management al clădirii Emalytics, pe bază de IoT, vă puteți digitaliza clădirea și profita de tehnologii eficiente și de un sistem pentru toate aplicațiile.