Sistem de iluminare pentru tuneluri Soluțiile inteligente de iluminat asigură eficiență energetică maximă și siguranță în tuneluri și pasaje subterane.

Inginer de aplicații efectuând punerea în funcțiune a sistemului de iluminare pentru tunel

Provocare


Iluminarea la intrarea și ieșirea din tunel

Condiții de lumină fluctuante

Operatorii, proiectanții și firmele de instalare a sistemelor de iluminat trebuie să lumineze uniform tunelurile conform CIE88 și să controleze intensitatea iluminatului în funcție de situație. Volumul traficului și situațiile de urgență care pot apărea vor avea un impact asupra nivelului de iluminare adecvat. Pentru a reduce riscurile de accident, în special la intrarea în tunel, este necesară adaptarea nivelului de lumină pe măsură ce se întunecă afară.

Soluție


Sistem de iluminare pentru tunel adaptat cerințelor, cu consum redus de energie

Cu soluțiile de tablou electric predefinite, poți configura rapid și simplu întreaga instalație de iluminare, fără efort de programare. Împreună cu sistemul de instalare QPD flexibil și robust, Tunnel Lighting Advanced oferă o instalare și o întreținere eficientă în timp. Intervalele de întreținere sunt extinse și costurile de operare sunt reduse.
Sistemul de control inteligent asigură nivelul de iluminare ideal în întregul tunel prin încorporarea parametrilor care afectează intensitatea luminii. Pe lângă luminanța măsurată la intrarea în tunel, sunt luate în considerare, de exemplu, viteza de transport și densitatea traficului. Pentru că se produce doar nivelul de lumină necesar, este economisită energie și durata de exploatare a lămpilor LED este extinsă.

Structura și elementele soluției de iluminat

Imagine interactivă: structura și elementele soluției de iluminat într-un tunel
Sistem de instalare Plug-and-Play
Phoenix Contact livrează cabluri de alimentare și linii de magistrală preasamblate pentru șantiere. Fiecare cablu pentru proiectul de tunel este tăiat la dimensiune, echipat cu conectorii necesari și etichetat în avans. Sistemul de instalare QPD flexibil și robust cu tehnologie de conectare rapidă QUICKON asigură o instalare rapidă și fără probleme a iluminatului.
Sistem de instalare Plug-and-Play
Sistem de control
Tabloul electric preconfigurat conține un sistem de control extins cu care se pot gestiona simplu toți parametrii sistemului de iluminare pentru tunel, de la distanță. Interfețele integrate permit schimbul de date simplu cu sistemul de control al tunelului de nivel superior. Sistemul de control este oferit în două variante: sistemul de acționare clasic DALI sau sistemul de acționare extins Lumgate oferit de Phoenix Contact. Integrarea în sistemul de control este realizată în funcție de necesități prin selectarea unui protocol din cele standard.
Sistem de control
Sisteme de senzori
Senzorii se află deasupra intrărilor în tunel, iar aceștia sunt conectați la controler prin intermediul intrărilor analogice. Senzorii măsoară luminanța la portalurile tunelului, motiv pentru care zona de intrare poate fi mai luminoasă sau mai întunecată în funcție de luminozitatea ambientală.
Sisteme de senzori
Echipament electronic de activare
Dispozitivul inteligent de control al luminilor Lumgate este utilizat pentru a cupla sistemul de control central cu corpurile de iluminat din tunel. Acesta este adecvat pentru montarea în cutii de drivere sau direct în corpul de iluminat. Sistemul de control este oferit în două variante: sistemul de acționare clasic DALI sau sistemul de acționare extins Lumgate oferit de Phoenix Contact. Integrarea în sistemul de control este realizată în funcție de necesități prin selectarea unui protocol din cele standard.
Echipament electronic de activare
Corpuri de iluminat din tunel
Pe baza diferitelor semnale ale parametrilor tunelului, sistemul de control permite atenuarea și comutarea, precum și diagnoza extinsă a tuturor corpurilor de iluminat din rețea.
Corpuri de iluminat din tunel
Distribuția energiei
Cutiile TAP-Box (Tunnel Application Power) au fost special dezvoltate pentru distribuția de energie sigură, ignifugă și simplă în tunel. TAP-Box alimentează instalațiile de iluminare cu curent electric pornind de la distribuitorul principal. Scurtcircuitele în direcția distribuitorului principal sunt ecranate în acest fel. Datorită unui nivel foarte ridicat de integritate funcțională este asigurată disponibilitatea continuă în situații de urgență.
Distribuția energiei

Iluminare inteligentă a instalațiilor de tunel

Parcurgere a tunelului iluminat
Inginer de aplicații folosind vizualizarea Tunnel Lighting Advanced
Tablou electric pentru comanda sistemului de iluminare pentru tunel
Parcurgere a tunelului iluminat

Controlerul inteligent poate adapta constant intensitatea iluminării la condițiile specifice ale tunelului precum vremea, viteza de transport și densitatea traficului și în funcție de alte informații de la senzori.
Controlul echipamentului electronic de activare și al driverelor LED este predefinit pentru 50 de scenarii diferite. În plus, sunt disponibile 15 scenarii speciale care, în situații excepționale – de exemplu, într-un caz de urgență sau la un eveniment periculos – intră în funcțiune cu prioritate sporită.

Inginer de aplicații folosind vizualizarea Tunnel Lighting Advanced

Funcția de diagnosticare a Tunnel Lighting Advanced te ajută la planificarea unei mentenanțe predictive. Defecțiunile potențiale sau întreruperile timpurii ale corpurilor de iluminat din tunel sunt detectate cu ajutorul măsurării continue a energiei fiecărui punct de iluminare individual. Prin simpla apăsare a unui buton, sistemul înregistrează curbele caracteristice de curent ale întregului sistem de iluminare pentru tunel și poate informa operatorul în cazul deviațiilor de la acestea.

Tablou electric pentru comanda sistemului de iluminare pentru tunel

Cu soluțiile noastre de tablouri electrice pregătite pentru instalare poți configura întreaga instalație de iluminare în mod simplu și rapid. Soluțiile pre-programate pot fi integrate flexibil în sistemele tale de automatizare deja existente. În acest fel, poți reduce efortul de programare cu până la 75 %.

Avantajele tale

  • Reacție flexibilă la diferite situații de trafic și iluminare
  • Instalare simplă și punere în funcțiune prin Plug-and-Play și adresare automată a actuatorului
  • Întreținere eficientă datorită stării de diagnostic și perioadelor de operare extinse
  • Compensarea pierderilor din uzură și murdărire datorită Constant Light Output

Contact

Persoană de contact Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Sunt aici să te sprijin în proiectele tale de tuneluri.

Referințe


Logo parteneriat între Phoenix Contact și Schréder

Parteneriat mondial cu Schréder

Împreună cu partenerul său de lungă durată Schréder, Phoenix Contact promovează dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru sistemele de iluminare sigure și eficiente a tunelurilor. Experții în iluminat de la Schréder și experții în automatizare de la Phoenix Contact sunt în strânsă colaborare. În urma acestui parteneriat, pe lângă implicarea timpurie în dezvoltarea de noi produse și soluții, clienții finali beneficiază și de timpi de instalare semnificativ reduși.
Expertiza Schréder și Phoenix Contact se completează în mod ideal și îi face parteneri competenți în industrie pentru execuția proiectelor de tuneluri exigente la nivel mondial.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.