Optimizarea proceselor la Grenzebach
Digitalizarea proceselor pentru o producție eficientă joacă un rol important în construcția internă a tablourilor de distribuție la Grenzebach. Împreună cu Phoenix Contact, au fost dezvoltate și implementate soluții personalizate pentru un proces eficient de producție în flux, cu asistență integrată și sprijinită digital pentru lucrători.
În calitate de afacere de familie poziționată la nivel global, Grenzebach deservește piețele internaționale din industria sticlei și a materialelor de construcții, precum și intralogistica, cu soluții personalizate de automatizare și digitalizare de peste 60 de ani. Compania a fost înființată în 1960 și are sediul în Hamlar, lângă Augsburg, în Bavaria. În afară de Germania, există alte unități de producție în SUA, China și România.
Situația inițială și stabilirea obiectivelor
Până în prezent, personalul calificat asambla șirurile de blocuri terminale direct în tabloul de distribuție. Acest proces a fost caracterizat de distanțe lungi de deplasare, precum și de timpi de căutare și de inactivitate. Iar asamblarea șirurilor de blocuri terminale s-a bazat pe documentație tehnologică tipărită.
Scopul cooperării cu Phoenix Contact a fost de a face procesul de asamblare a șirurilor de blocuri terminale mai eficient și mai ergonomic pentru personalul calificat.
Procedura
Într-o primă etapă, etapele individuale ale procesului au fost mai întâi înregistrate într-o analiză a fluxului de valori pentru producția de șiruri de blocuri terminale. Cu ajutorul Cardboard-Engineering, a fost creat un prototip de linie de producție, inclusiv asistență pentru lucrători cu ajutorul unui software, cu accent pe asamblarea ergonomică și rapidă. Pe baza acestui prototip, sistemul pentru stația de lucru cu software-ul de asistență pentru lucrători pentru crearea de șiruri de blocuri terminale a fost dezvoltat în comun, în strânsă colaborare și cu implicarea angajaților.
Cooperarea în condiții de egalitate a deschis un schimb constructiv cu privire la diferitele abordări ale soluțiilor de ambele părți în orice moment. Acest lucru a avut ca rezultat o soluție care nu numai că ne îndeplinește dorințele în ceea ce privește eficiența și ergonomia, ci chiar le depășește.
Soluție
Rezultatele optimizării proceselor
În noul flux de proces optimizat, un proiect poate fi demarat acum de un angajat instruit cu doar un clic de mouse. Angajatul are postul de lucru proiectat direct pe nevoi, tăierea șinei DIN la lungime, marcarea echipamentelor și montarea blocurilor terminale fiind eficientizate. În special la montare, utilizarea unui sistem Pick-by-light permite realizarea unor economii mari de timp în ceea ce privește prinderea.
Eficientizare prin software-ul de asistență pentru lucrători
Stație de lucru cu suport software pentru tăierea șinelor DIN
Sistem Pick-by-light la stația de lucru de asamblare
Asamblarea ghidată de software a șirurilor de blocuri terminale
Soluție dezvoltată pentru stația de lucru pentru întregul proces de creare a șirurilor de blocuri terminale
Creșterea productivității Asistența pentru lucrători accelerează în mod vizibil procesele de producție, deoarece șirurile de blocuri terminale pot fi acum fabricate decuplate de restul tabloului de distribuție.
Desfășurare simpă a procesului Soluția dezvoltată pentru stația de lucru, inclusiv software-ul de asistență pentru lucrători, te ghidează rapid și ușor prin întregul proces de creare a șirurilor blocurilor terminale.
Reducerea timpilor de producție Prin centralizarea ansamblului de blocuri terminale, timpii de căutare, de funcționare și de inactivitate au putut fi acum, de asemenea, reduși considerabil.
Ergonomie îmbunătățită Stația de lucru optimizată din punct de vedere ergonomic îi ajută pe angajați în multe feluri, de exemplu, distanțe mai scurte de deplasare.
Proiectăm împreună procesele
Optimizarea proceselor de-a lungul lanțului valoric
De la inginerie la producție – abordarea noastră de parteneriat oferă servicii de consultanță individuale pentru optimizarea lanțului de procese în producția de tablouri electrice, folosind metode de producție de tip Lean orientate spre practică. Consultanța se bazează pe ani de experiență cu aceste metode și include un portofoliu cuprinzător de activități de consultanță și instruire a angajaților.