Monitorizarea supapelor Transmiți pur și simplu informațiile de poziție ale supapelor prin radio și în timp real către sistemul tău de control.
Provocare
Monitorizarea supapelor manuale
Supapele manuale se utilizează în număr mare în instalațiile de proces. Acestea dozează și controlează lichid, aer sau gaze. În funcție de etapa de producție, în special în cazul instalațiilor existente, supapele manuale trebuie să fie aduse în poziția corectă de către personalul de operare a instalației. Cu ajutorul listelor de verificare, clienții verifică instalațiile ample și pregătesc acționarea, clătirea sau curățarea instalației de producție. Comenzile necorespunzătoare pot duce la întreruperi în procesul de producție sau avarii. Pentru a evita aceste comenzi necorespunzătoare, poziția de închidere/deschidere a supapelor manuale poate fi monitorizată cu ușurință.
Soluție
Colectarea datelor din domeniul ce prezintă potențial exploziv cu sistemul I/O cu protecție intrinsecă
Exemplul de arhitectură arată un sistem de monitorizare a supapelor bazat pe substații decentralizate pentru înregistrarea semnalelor în zona 0 resp. 1. Structura unei substații locale (Server-Station) se compune din sursa de alimentare, modulul wireless și modulele de intrare cu protecție intrinsecă. Numărul de module I/O este determinat de aplicație. Sistemul este modular. Este posibilă extinderea prin magistrale locale.
Posibilități îmbunătățite de intervenție
Montarea ulterioară a comutatoarelor de sfârșit de cursă NAMUR și transportul informațiilor I/O către sistemul de control facilitează blocaje software. Profită de cutiile noastre de comutare preasamblate. Astfel, în camera de control ai o imagine de ansamblu asupra pozițiilor supapelor și simultan o diagnosticare optimă a senzorilor, inclusiv a cablării.
Extinde soluția cu diferite tipuri de semnale. Printre acestea se numără, de exemplu, temperaturi, presiuni sau debite.
Contact
Produse
Nu ai găsit încă produsul potrivit?
Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.