Monitorizarea și controlul unităților de stocare industriale și de mari dimensiuni Soluțiile pentru sistemele de stocare a bateriei sunt utilizate în domeniul industrial în calitate de sursă de alimentare cu disponibilitate ridicată pentru instalațiile de producție sau pentru servicii de rețea în rețelele electrice. Produsele și sistemele noastre permit funcționarea eficientă a sistemului de stocare a bateriei.

Utilizarea unui sistem de stocare a bateriei în rețeaua electrică

Monitorizarea și controlul unităților de stocare de mari dimensiuni

Provocare


O scurtă privire asupra rețelei electrice cu aplicații precum unitățile de stocare a energiei și sistemele de generare a energiei regenerabile
Analiza consumului de energie în producție
Operarea unei soluții de stocare a energiei într-o aplicație industrială
O scurtă privire asupra rețelei electrice cu aplicații precum unitățile de stocare a energiei și sistemele de generare a energiei regenerabile

Utilizarea unităților inovatoare de stocare de mari dimensiuni este adecvată pentru furnizarea de servicii de rețea, cum ar fi menținerea tensiunii sau furnizarea de energie. Prin utilizarea unităților de stocare, rețelele de distribuție existente sunt utilizate în mod optim în timpul tranziției energetice. În plus, extinderile de rețea necesare în viitor pot fi realizate mai flexibil din punct de vedere temporal.

Portofoliul nostru, de la tehnologia de conectare până la monitorizarea și controlul instalațiilor, garantează o proiectare simplă și o funcționare sigură și eficientă.

Analiza consumului de energie în producție

Unitățile de stocare industriale sunt adecvate în special pentru alimentarea constantă și cu siguranță integrată a instalațiilor de producție critice cu energie. În același timp, acestea se disting printr-o reglabilitate rapidă și ridicată.

Portofoliul nostru îți permite proiectarea simplă și flexibilă a instalațiilor tale. Astfel, componentele noastre asigură o utilizare eficientă a funcțiilor de monitorizare și control.

Operarea unei soluții de stocare a energiei într-o aplicație industrială

Pe lângă alimentarea cu energie electrică de urgență, unitățile de stocare industriale sunt utilizate pentru a reduce vârfurile de sarcină în rețele. Înălțimile de sarcină reduse au un efect pozitiv asupra taxelor de rețea pentru operatorul de rețea. În combinație cu propriile sisteme de generare a energiei, cum ar fi sistemele fotovoltaice, unitățile de stocare a energiei permit stocarea și utilizarea ulterioară a energiei electrice autogenerate.

Utilizarea tehnologiei noastre de automatizare permite o creștere a energiei electrice autogenerate.

Soluție


Baterii de stocare pentru rețelele de distribuție și locale

Exploatarea eficientă a unităților de stocare de mari dimensiuni

Portofoliul nostru adaptat de produse permite o funcționare eficientă a unităților de stocare de mare capacitate. În acest sens, portofoliul nostru de tehnologii de conectare, rețea și control este esențial. Produsele noastre sunt supuse unor cerințe de înaltă calitate. Acest lucru este menit să reducă la minimum orice pericol pentru instalație și unitatea de stocare în timpul funcționării.

Sistemele noastre de conectare testate pe teren îți oferă o siguranță deosebită în gestionarea curenților și a puterilor mari, pe care mulți clienți se bazează de ani de zile.
În combinație cu sursele noastre de alimentare de top din industrie, este garantată siguranța alimentării pentru monitorizarea și controlul unității de stocare a energiei.
Portofoliul adaptat de tehnologie de rețea, de comunicare și de automatizare îți oferă, de asemenea, toată libertatea pentru o proiectare optimă a sistemului astăzi și în viitor.

Avantaje

  • Portofoliu cuprinzător și adaptat de produse dintr-o singură sursă
  • Componente, sisteme și tehnologii testate pe teren pentru o funcționare eficientă a instalației
  • Consultanță personală pentru cea mai bună soluție posibilă

Te vom sfătui cu plăcere cu privire la modul în care îți poți îndeplini cerințele privind funcționarea, monitorizarea și controlul soluțiilor de stocare a energiei în baterii cu ajutorul portofoliului nostru de produse testate pe teren.

Echipă de experți pentru sistemele de stocare a energiei în baterii
Echipă de experți pentru bateriile de stocare

Produse și sisteme pentru monitorizarea și controlul unităților de stocare industriale și de mari dimensiuni De la tehnologia de conectare la automatizare

Imagine interactivă: tablou de distribuție pentru monitorizarea și controlul unităților de stocare a energiei
Conectare
Portofoliul nostru oferă o gamă largă de blocuri terminale modulare diferite pentru conectarea diverselor aplicații la nivelul tabloului de distribuție. Accesoriile standardizate și designul uniform permit o planificare și o instalare simplă.
Află mai multe despre blocurile terminale modulare
Conectare
Control în buclă deschisă și închisă
Cerințele privind sistemele de automatizare pentru unitățile de stocare de mari dimensiuni sunt în creștere, iar sistemele trebuie să fie capabile să răspundă în mod flexibil la cerințele respective. Portofoliul nostru cuprinzător de controlere și sisteme de intrare/ieșire îți oferă posibilitatea de a-ți configura automatizarea într-un mod modular și scalabil, de la componente individuale la un sistem complet. Acest lucru îți permite să satisfaci toate cerințele specifice ale clienților în mod individual. Pentru un plus de siguranță, îți poți configura sistemul de automatizare, de asemenea, în mod redundant și cu module de siguranță certificate. Acest lucru maximizează disponibilitatea soluției tale de stocare. Conectarea simplă la sisteme de nivel superior, cum ar fi un cloud, permite o monitorizare simplă și un acces securizat de la distanță la instalația ta.
Află mai multe despre controlere și sistemele de intrare/ieșire
Control în buclă deschisă și închisă
Comunicație sigură
Cerințele de securitate pentru sistemele de stocare a energiei în baterii în industrie și în rețelele electrice continuă să crească. Prin urmare, controlul și monitorizarea eficientă a instalațiilor necesită o infrastructură de comunicații performantă cu siguranță integrată. Îți oferim un portofoliu cuprinzător pentru comunicații industriale, de la nivelul de câmp până la nivelul de control. Produsele noastre de securitate cibernetică completează protecția datelor tale relevante. Funcționarea sigură și accesul la distanță care rezultă din aceasta permit lucrări de întreținere și service rapide și eficiente.
Află mai multe despre switch-uri și routere
Comunicație sigură
Alimentare și protecție
O sursă de alimentare eficientă, stabilă, asigură o funcționare fără probleme și previne deteriorările la nivelul utilajelor și instalațiilor. În special în cazul unei pene de curent, bateria de stocare trebuie să permită alimentarea continuă cu energie a instalațiilor. Îți punem la dispoziție o gamă largă de produse, care acoperă toate funcțiile unei infrastructuri energetice sigure și complete.
Află mai multe despre sursele de alimentare stabile
Alimentare și protecție
Siguranță funcțională
Odată cu cerințele tot mai mari privind disponibilitatea noilor unități de stocare industriale, cresc și cerințele privind siguranța. În special în instalațiile de infrastructură trebuie instalate mecanisme de siguranță funcțională, astfel încât situațiile periculoase pentru oameni, utilaje și natură să poată fi controlate. Acest lucru poate fi realizat printr-un concept individual de siguranță. Te sprijinim cu portofoliul nostru cuprinzător de produse și tehnologii certificate SIL, de la comutatoare de siguranță fără contact până la controlere de siguranță complexe.
Află mai multe despre modulele releu de siguranță și senzori
Siguranță funcțională

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou de distribuție

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Atunci nu ezita să ne contactezi. Te sfătuim și găsim împreună soluția optimă.