Perete mobil în Lucas Oil Stadium

Poveste de succes: sistemul de monitorizare video din Lucas Oil Stadium Tehnologie Industrial Wireless Ethernet de la Phoenix Contact

Uni-Systems, o companie specializată în soluții de arhitectură mobile, avea nevoie de o comunicare clară între camere și centrul de control pentru un acoperiș mobil și un perete cu ferestre mobil cu șase elemente de perete mobile în Lucas Oil Stadium, stadionul echipei Indianapolis Colts.

Pentru a realiza o comunicare fiabilă și exactă, au fost montate mai multe module wireless Industrial Wireless Ethernet de la Phoenix Contact în diferite locuri de la nivelul instalației.

Profilul clientului Uni-Systems

Cu peste 40 de ani în urmă, Uni-Systems a început dezvoltarea de soluții de arhitectură mobilă pentru industria aerospațială și s-a extins în scurt timp în domeniul facilităților sportive.

Compania a realizat acoperișuri mobile pentru mai multe proiecte de stadioane din America de Nord. Uni-Systems și-a folosit experiența pentru cinci proiecte mari de stadioane, de exemplu, University of Phoenix, Minute Maid Park, Reliant Stadium, Lucas Oil Stadium și noul stadion al echipei Dallas Cowboys.

Antenă omnidirecțională

Antenă omnidirecțională

Utilizare

Lucas Oil Stadium aparține echipei Indianapolis Colts din NFL. Stadionul are un acoperiș mobil cu design modern și un perete cu ferestre mobil cu șase elemente de perete mobile.

Au fost întâmpinate următoarele dificultăți:

  • Două elemente de acoperiș mobile cu câte patru camere, la o distanță de peste 180 m unul de celălalt.
  • Un element de perete cu ferestre cu un convertizor de frecvență variabil (VFD) și un modul I/O necesită o comunicație rapidă și fiabilă cu centrul de control.
  • Structura portantă din oțel a stadionului și peretele cu ferestre blochează semnalele video de la camere către sistemul de control și între camere.
  • Instalarea cu un singur loc de amplasare pentru un modul wireless cu poziție fixă pentru comunicarea cu toate cele șase elemente de perete, în timp ce acoperișul și elementele de perete sunt în mișcare, nu a fost posibilă.
Vedere din exterior a peretelui mobil din Lucas Oil Stadium

Vedere din exterior a peretelui mobil din Lucas Oil Stadium

Soluție

Pentru a realiza comunicarea pentru camerele de pe elementul de acoperiș, a fost instalat un modul wireless principal cu antene omnidirecționale de 10 dBi pentru exterior pe structura fixă dintre ambele elemente de acoperiș care se deschid și direct în linie cu o pereche de camere de pe fiecare element de acoperiș. Modulele wireless Industrial Wireless Ethernet clasa IP54 au fost configurate pentru transferul în spectrul radio de 5 GHz, deoarece în acest spectru există mai puține semnale de interferență.

Pentru a soluționa problema elementelor de perete, pe fiecare element au fost instalate un modul wireless care poate fi montat pe șină DIN și o antenă omnidirecțională de 10 dBi, astfel încât cele șase elemente de perete să fie controlate, în total, de opt module wireless Industrial Ethernet. Două module wireless fixe comunică cu modulele wireless mobile de pe elementele individuale.

Construirea acoperișului mobil în Lucas Oil Stadium

Construirea acoperișului mobil cu control prin module wireless Ethernet de la Phoenix Contact

Concluzie

Soluția wireless Industrial Ethernet de la Phoenix Contact s-a dovedit a fi una de succes pentru Uni-System în Lucas Oil Stadium. Peretele mobil transmite date într-un mod simplu, precis și fiabil, fără pierderea conexiunii vizuale și fără dificultăți provocate de cablarea fixă. Acoperișul mobil este monitorizat prin intermediul unui flux de redare video fiabil, pentru a facilita detectarea și evitarea problemelor. O prezentare generală a acoperișului poate fi obținută prin intermediul fluxului de redare video, fără a fi necesară periclitarea unei persoane pentru o inspecție manuală.

Tehnologia Industrial Wireless Ethernet a facilitat funcționalități de monitorizare și control suplimentare, care nu ar fi putut fi realizate prin cablarea fixă uzuală.