Protejarea comunicațiilor de date împotriva accesului neautorizat

Exemplu de aplicație pentru operarea feroviară în condiții de siguranță

Rețele de instalații din tehnologia de semnalizare protejate împotriva accesului neautorizat

Protejarea rețelelor de instalații din tehnologia de semnalizare împotriva accesului neautorizat

Odată cu avansarea digitalizării, pentru infrastructura feroviară se construiesc din ce în ce mai multe rețele de comunicație și de date. Chiar dacă nu se află în domeniul vital al sistemelor de control și de siguranță (LST), ci se folosesc pentru diagnosticarea de la distanță sau monitorizarea energiei și a instalațiilor, aceste rețele trebuie protejate împotriva accesului neautorizat. Pe de o parte, aceste sisteme sunt, de asemenea, esențiale pentru operarea feroviară fără probleme, iar pe de altă parte, prin sisteme secundare este posibil accesul la sisteme vitale.

În plus, descentralizarea tot mai intensă a arhitecturii sistemelor face dificilă asigurarea unei protecții fiabile pentru acestea. Rețelele de date au ramificații extinse - uneori chiar și până la instalațiile exterioare, și nu orice componentă de instalație integrată în rețea poate fi protejată local împotriva accesului neautorizat.

Routerele de securitate de la Phoenix Contact constituie pilonul de securitate al infrastructurii dumneavoastră și asigură protecția necesară împotriva accesului neautorizat, atât la nivel centralizat, cât și la nivel descentralizat.

Kontakt (ro)
Automatizare și tehnologie de comunicație

Automatizare și tehnologie de comunicație pentru infrastructura feroviară

Mai multe informații despre produsele potrivite: