PLCnext Technology este considerată „Best in Class” de PAC Innovation Radar

08.11.2022
Pictograme PLCnext Technology

Compania internațională de analiză de piață și consultanță PAC Innovation Radar poziționează Phoenix Contact cu ecosistemul deschis PLCnext Technology drept „Best in Class” cu un scor general de 1,91 în categoria Platforme digitale deschise pentru IIoT centrate pe utilaje în Europa 2022.

Acest rezultat plasează Phoenix Contact în fruntea clasamentului, cu un scor mediu de 2,51. Sistemul de evaluare al studiului a rezultat din combinarea componentelor „competență și putere pe piață”. Participanții la studiu au fost împărțiți în categoriile „Best in Class” (1,0 - 1,9), „Leading edge” (2,0 - 2,9) și „Emerging capability” (3,0 - 3,9). Participanții din categoria Platforme pentru IIoT centrate pe utilaje foloselte tehnologia container pentru implementarea simplificată a aplicațiilor și prelucrarea în timp real, cum ar fi PLC-urile și IPC-urile. Phoenix Contact oferă o abordare deschisă cu sistemul PLCnext Technology, care permite utilizarea conexiunilor cloud pentru a extinde platforma Edge pentru stocarea datelor și instruirea IA și permite conectarea la un magazin de aplicații. Utilizatorii pot alege dintr-o gamă de aplicații diferite furnizate de partenerii prin intermediul PLCnext Store.

Contact de presă
Eva von der Weppen | Corporate Communications