Infoliner-ul Phoenix Contact a călătorit în lung și în lat prin România

15.05.2023
Infoliner-ul Phoenix Contact în România

Între 2 și 12 mai 2023, Infoliner-ul Phoenix Contact, s-a oprit în mai multe orașe din întreaga țară și două zile în capitala București. Infoliner-ul 315 este cea mai noua mașină echipată de Phoenix Contact având un portofoliu versatil de soluții de automatizare și eficientizare pentru asamblarea tablourilor electrice.

Infoliner-ul 315 are în dotare o gamă completă de instrumente Toolfox și un tablou de distribuție echipat inclusiv cu un conector de încărcare rapidă pentru autovehicule electrice HPC, tehnologie dezvoltată de Phoenix Contact. Acesta este utilat cu panouri ce conțin produse pentru prelucrarea semnalelor analogice, precum și echipamente pentru control și rețelistică industrială. În plus, în Infoliner sunt expuse: echipamente pentru siguranță funcțională, produse din familia Contactron și numeroase plăci cu mostre pentru blocurile terminale din portofoliul Phoenix Contact.
În perioada 2-9 mai, mașina Phoenix Contact a trecut prin mai multe orașe din județele Arad, Timiș, Cluj, Sibiu, Argeș și Dolj unde tablotieri au vizitat mașina și au avut ocazia să afle toate informațiile necesare privind utilizarea echipamentelor Phoenix Contact.
Pe 4 mai, Infoliner-ul s-a oprit în Cluj-Napoca la sediul Electroglobal unde am organizat împreună un eveniment dedicat eficientizării tablourilor electrice. Aici, Phoenix Contact și-a prezentat produsele de top lansate în 2023, am organizat un tur al atelierului de producție al Electroglobal și am prezentat soluțiile Phoenix Contact direct în Infoliner-ul 315.
Turul național s-a încheiat cu trei zile pline în București, județele Constanța și Teleorman.
Vizita Infoliner-ului a fost prilej de bucurie venind într-un an special pentru Phoenix Contact, cel al aniversarii a 100 de ani de la înființarea companiei.

Contact de presă
Raluca Manta
Raluca Manta | Marketing Manager