Proiectul MINT pentru grădinițe și școli din Germania

Rețeaua ing’enious își propune să trezească entuziasmul pentru tehnologie în rândul fetelor și băieților.
Fotografie de grup a colegilor implicați în proiectul MINT în grădinițe și școli

Obiectivul proiectului

Proiectul „MINT cu Mara și Felix” își propune să le ofere copiilor de grădiniță o primă experiență și să îi familiarizeze cu tehnologia.

Puncte de reper

  • Elaborarea unui ghid cu diverse experimente pe teme MINT
  • Crearea listei de materiale
  • Configurarea cutiei de materiale
  • Realizarea unui proiect pilot cu diferite grădinițe

24

Experimente din diverse domenii, precum matematică, știință, informatică și tehnologie

Copii implicați în cercetare în cadrul proiectului MINT

Ghid cu experimente

Să le trezească în special fetelor interesul pentru tehnologie – aceasta este misiunea pe care și-a ales-o singură rețeaua de femei ing’enious de la Phoenix Contact. Aceasta nu este o simplă misiune, ci una cu adevărat dragă nouă. La grădiniță, atât fetele (cât și băieții) sunt deosebit de entuziasmați și lipsiți de inhibiții. De aceea, colegele pasionate de tehnologie de la Phoenix Contact au venit cu ideea proiectului „MINT cu Mara și Felix”.

Împreună cu Mara și Felix, copiii de la grădiniță pot obține informații despre multe subiecte MINT diferite. Aceștia pot încerca lucruri noi și pot vedea ce îi pasionează. Dacă aderă la concept, există un experiment săptămânal pe un subiect principal.

Subiectele principale sunt: meșteșuguri și construcții, electricitate și energie, informatică, științele naturii, eliminarea deșeurilor, mecanică și magnetism. De exemplu, copiii analizează forța de gravitație a Pământului, diferite forme de energie și fac o excursie pentru a descoperi magneții.

Toate experimentele sunt integrate într-o poveste adaptată pentru copii, centrată pe experiențele bufniței Inga. Bufnița Inga îi ajută pe copii să găsească răspunsuri la întrebările lor prin cercetare și experimente.

Image for sustainability development goal number 10
Mai puține inegalități

Realizarea egalității de gen și emanciparea femeilor și fetelor

Scopul acestui proiect este să inspire copiii, în special fetele, să se apropie de lumea tehnologiei și să își dezvolte curiozitatea și abilitățile în acest domeniu.

Katrin Petters, Manager de produs la Phoenix Contact și membră a rețelei ing’enious
Katrin Petters

Persoană de contact pentru acest proiect

Katrin Petters din echipa rețelei ing´enious
ing´enious-Netzwerk

Te-ar putea interesa și următoarele