20.02.2024

Apă curată pentru lacul Konstanz Soluție inovatoare pentru apă curată în lacul Konstanz și monitorizare eficientă a pompelor.

Stația de epurare din Konstanz

Rezumat

Phoenix Contact ajută orașul Konstanz să mențină curat lacul său prin utilizarea unei soluții inovatoare numită „PumpMonitor”. Acest produs permite funcționarea economică și sustenabilă a infrastructurii de apă din stația centrală de epurare, în special a pompelor.

Compania Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz operează cea mai mare stație centrală municipală de epurare a apelor uzate din regiunea lacului Konstanz. Zona de captare cuprinde mai multe orașe și municipalități diferite, inclusiv Kreuzlingen din Elveția.

26 de stații de pompare pe o distanță de aproape 300 de kilometri

Pentru a transporta apa uzată la stația de epurare, trebuie parcurse distanțe mari de aproape 300 km, cu diferențe considerabile de înălțime, ale sistemului de canalizare. Există 26 de stații de pompare în total, dintre care stația de pompare de alimentare a stației de epurare este deosebit de importantă. Disponibilitatea constantă a pompelor este indispensabilă și, în același timp, acestea trebuie să funcționeze într-un mod eficient din punct de vedere energetic.

Supape și conducte în stația centrală de epurare a orașului Konstanz

26 de stații de pompare funcționează în stația centrală de tratare a apelor uzate a companiei de gestionare a deșeurilor din orașul Konstanz

Starea pompelor sub observație

Aici intră în scenă Phoenix Contact. Compania a dezvoltat „PumpMonitor”, o soluție inovatoare pentru monitorizarea stării și eficienței pompelor. Sistemul analizează indicatorii mecanici, hidraulici și electrici pentru a furniza informații despre starea fiecărei pompe în parte. De asemenea, acesta determină consumul optim de energie în raport cu cantitatea de apă uzată transportată și afișează rezultatele sub forma unui semafor. Cu PumpMonitor, operatorii pot monitoriza starea pompelor în timp real și pot dezvolta strategii eficiente de întreținere.

Un semafor pentru apă curată

Utilizarea PumpMonitor le permite angajaților companiei de gestionare a deșeurilor să planifice și să efectueze lucrările de întreținere într-un mod mai precis. Astfel se evită timpii de nefuncționare inutili, iar lucrările de mentenanță sunt organizate mai eficient. În același timp, funcționarea pompei devine mai eficientă din punct de vedere energetic, ceea ce nu numai că economisește costuri, dar protejează și mediul înconjurător.

Provocările precum nivelul scăzut al apei din pânza freatică, poluarea tot mai intensă cu noxe, microplasticele și intemperiile tot mai dese duc la creșterea cerințelor. Soluțiile Smart Water de la Phoenix Contact reprezintă un nou nivel de transparență, eficiență și protecție a apei, o resursă extrem de valoroasă.

Echipa Industry Management Water and Wastewater

Curățenia lacului este foarte importantă. Cu ajutorul inovatorului „PumpMonitor”, Phoenix Contact contribuie la asigurarea faptului că lacul rămâne o destinație de vacanță idilică. Această tehnologie arată modul în care combinația dintre expertiza inginerilor și tehnologia modernă contribuie la rezolvarea problemelor de mediu și la obținerea de beneficii economice în același timp.

Autor: Pia Schlegel

E-mail:

Ia legătura cu experții noștri

„Vom fi bucuroși să te sfătuim cu privire la All Electric Society și interconectarea sectoarelor.”

Contribuții suplimentare