Informații relevante ·
09.05.2025

Ce este mentenanța predictivă? Mentenanța predictivă este o metodă care utilizează tehnologiile din Industria 4.0 pentru a monitoriza starea utilajelor și a prezice eventualele defecțiuni.

Mentenanță predictivă în industria auto

Rezumat

Predictive Maintenance, cunoscută și ca mentenanță predictivă, este o strategie de întreținere inovatoare care are ca scop minimizarea timpilor de nefuncționare și extinderea duratei de viață a utilajelor din industrie și din producția de utilaje. Prin utilizarea analizei datelor și a tehnologiilor predictive, mentenanța devine mai eficientă și mai rentabilă.

Linie de producție în industria auto cu mentenanță predictivă

Mentenanța predictivă reduce timpii de nefuncționare

Domenii de aplicare ale mentenanței predictive

Domeniile de aplicare ale mentenanței predictive sunt diverse și extinse. Acestea variază de la instalații industriale mari, la industria auto și până la producția de electronice. Per total, mentenanța predictivă oferă un avantaj decisiv în cazurile în care timpii de nefuncționare neplanificați pot duce la costuri ridicate.

Date de mentenanță predictivă pe ecrane

Mentenanța predictivă înseamnă monitorizarea constantă a datelor

Cum funcționează mentenanța predictivă?

Mentenanța predictivă funcționează prin monitorizarea constantă a stărilor utilajelor prin intermediul senzorilor instalați. Pentru a detecta tendințe sau anomalii, acești senzori colectează date privind funcționarea, care sunt apoi analizate. Modelele de învățare automatizată sunt utilizate pentru a prezice când și ce parte a unui utilaj este probabil să se defecteze.

Principii tehnice de bază

Principiile tehnice pentru mentenanța predictivă includ tehnologia avansată de senzori, cloud computing și metode performante de analiză a datelor. Datele colectate sunt prelucrate în timp real, astfel încât companiile să fie informate imediat cu privire la starea instalațiilor și să poată lua măsurile adecvate, dacă este necesar.

Instalație industrială cu lămpi de control verzi

Tehnologiile predictive asigură o disponibilitate mai mare a sistemelor

Exemple din practică

Multe industrii, inclusiv industria de fabricație și producția de utilaje, au început deja să implementeze mentenanța predictivă. Un exemplu este industria auto, unde mentenanța predictivă a contribuit la optimizarea intervalelor de întreținere pentru utilajele de producție, sporind semnificativ eficiența operațională și capacitatea de producție. În industria aeronautică, tehnologiile predictive ajută la creșterea siguranței aeronavelor prin anticiparea mai bună a lucrărilor de întreținere, reducând astfel defecțiunile.

Avantaje

  • Reducerea costurilor de întreținere: prin întreținerea țintită, bazată pe date reale, se pot evita lucrările de întreținere inutile și costurile ridicate.
  • Minimizarea opririlor neplanificate: prin identificarea timpurie a problemelor potențiale, se pot reduce semnificativ timpii de oprire neplanificați.
  • Prelungirea duratei de viață a utilajelor: întreținerea regulată și în funcție de necesități duce la o durată de utilizare mai lungă a utilajelor.
  • Creșterea eficienței și productivității: prin evitarea timpilor de nefuncționare, operațiunile de producție rămân neîntrerupte, ceea ce duce la o productivitate mai mare.

Mentenanță predictivă și preventivă

În timp ce mentenanța preventivă se bazează pe lucrări de întreținere regulate, planificate în prealabil, în care piesele sunt înlocuite sau verificate indiferent dacă uzura este prezentă, mentenanța predictivă are ca scop acționarea pe baza stării actuale a utilajului. Intervenția are loc numai în cazul în care o analiză indică faptul că este probabilă o defecțiune.

Persoană cu tabletă într-o fabrică de producție

Strategiile de întreținere sunt planificate cu ajutorul analizei datelor

Mentenanță prescriptivă

O altă strategie avansată de întreținere este mentenanța prescriptivă, care nu numai că prezice când ar trebui efectuată întreținerea, ci oferă și recomandări specifice de acțiune. Acest tip de întreținere utilizează, de asemenea, analiza datelor pentru a găsi abordarea adecvată pentru minimizarea timpilor de nefuncționare și a costurilor.

Mentenanță predictivă vs. mentenanță preventivă

O comparație a acestor două abordări arată că mentenanța predictivă oferă o modalitate adaptivă și eficientă, bazată pe date, pentru optimizarea lucrărilor de întreținere. În schimb, mentenanța preventivă este mai simplă de implementat, dar mai puțin flexibilă și eficientă din punct de vedere al costurilor.

Etape pentru implementare

  1. Achiziția de date: instalarea de senzori adecvați pentru monitorizarea performanței utilajelor.
  2. Analiza datelor: prelucrarea și analiza datelor colectate pentru detectarea tiparelor și anomaliilor.
  3. Predicție: aplicarea modelelor de învățare automatizată pentru prezicerea posibilelor defecțiuni.
  4. Crearea și implementarea planului de întreținere: planificarea și implementarea măsurilor de întreținere pe baza rezultatelor analizei.
Persoană cu tabletă într-o hală industrială

Datele sunt esențiale pentru mentenanța predictivă

Provocări în implementare

Deși avantajele mentenanței predictive sunt convingătoare, companiile se confruntă adesea cu provocări în eforturile lor de implementare. Un punct central este accesul la date de înaltă calitate. Fără date precise și cuprinzătoare, predicțiile pentru mentenanța predictivă pot fi inexacte. În plus, implementarea mentenanței predictive necesită investiții inițiale semnificative în tehnologie și instruire, precum și schimbări în fluxurile de lucru existente.

Patru tipuri de strategii de mentenanță

Există patru tipuri principale de strategii de mentenanță:

  • Mentenanță corectivă (Corrective Maintenance): lucrări de întreținere reactivă, efectuate imediat ce apare o problemă.
  • Mentenanță preventivă (Preventive Maintenance): întreținere regulată, programată pentru a preveni defecțiunile.
  • Mentenanță predictivă (Predictive Maintenance): predicții bazate pe date pentru planificarea întreținerii.
  • Mentenanță prescriptivă (Prescriptive Maintenance): extinderea mentenanței predictive prin recomandări concrete de acțiune.

Concluzie

Mentenanța predictivă reprezintă un progres semnificativ în strategia de întreținere, ajutând companiile să își crească eficiența prin intermediul analizei datelor, crescând în același timp eficiența prin intermediul mentenanței predictive. Pentru a face față provocărilor viitorului, integrarea tehnologiilor precum IoT, Big Data și învățarea automatizată transformă mentenanța predictivă într-o componentă cheie a Industriei 4.0 moderne și oferă instrumente inovatoare pentru experții din industrie, fabricație și producția de utilaje.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Ia legătura cu experții noștri

„Vom fi bucuroși să te sfătuim cu privire la All Electric Society și interconectarea sectoarelor.”

Contribuții suplimentare