Fabricarea complet automatizată a șirurilor de blocuri terminale cu ajutorul sistemului clipx MASTER line

Soluția ta de automatizare pentru procese eficiente.
Echipament clipx MASTER line pentru fabricarea complet automată a șirurilor de blocuri terminale

Eficiență maximă datorită procesului complet automat de asamblare și marcare

Optimizează procesele de producție în domeniul construcției de tablouri electrice cu ajutorul echipamentului nostru clipx MASTER line, destinat fabricării complet automate a șirurilor de blocuri terminale, inclusiv a marcării. După asamblarea complet automată pe șinele DIN, se realizează marcarea cu laser a întregului șir de blocuri terminale, fără întreruperea procesului. Informațiile necesare pentru producție sunt preluate direct din departamentul de inginerie. Datorită acestor caracteristici, clipx MASTER line contribuie în mod decisiv la optimizarea proceselor și la implementarea proceselor de fabricație automatizate în construcția de tablouri electrice.

Avantaje pentru tine

  • Creșterea eficienței și a productivității grație producției complet automate, fără întreruperi ale procesului
  • Reducerea la minimum a erorilor, prin preluarea datelor din proiectare
  • Economie semnificativă de timp la marcarea produselor, prin utilizarea blocurilor terminale cu marcare integrată
  • Calitate și precizie de nivel înalt în marcare, prin realizarea sa cu laser
Echipamentul clipx MASTER line pentru producția complet automatizată a șirurilor de blocuri terminale

Soluția ta de automatizare pentru producția eficientă de șiruri de blocuri terminale

Întregul proces de fabricație cu clipx MASTER line cuprinde montarea componentelor și marcarea ulterioară a acestora. Avantajele principale ale echipamentului nostru se remarcă la nivelul transportului complet automatizat între etapele de lucru, precum și în desfășurarea în paralel a operațiunilor de montare și marcare, ceea ce reduce la minimum timpul de producție. Utilizarea blocurilor terminale Phoenix Contact din gamele de produse CLXM și CLM, dotate cu marcaje integrate și ambalaje optimizate pentru asamblare, permite creșterea eficienței în timpul montării și marcării.

clipx MASTER line contribuie la eficientizarea și rentabilizarea proceselor de fabricație a șirurilor de blocuri terminale, reducând semnificativ intervențiile manuale.

Echipamentul nostru clipx MASTER line în detaliu

Hartă interactivă: echipamentul clipx MASTER line pentru producția complet automatizată a șirurilor de blocuri terminale
Montarea automatizată a blocurilor terminale pe șină DIN
În această zonă are loc asamblarea automatizată a șinelor DIN. Echipamentul dispune de șapte rack-uri, fiecare cu câte zece locuri de stivuire, permițând astfel montarea a până la 70 de blocuri terminale diferite.
Montarea automatizată a blocurilor terminale pe șină DIN
Transport automat
Datorită unității de manipulare integrate, cu ajutorul echipamentului nostru se pot produce șiruri de blocuri terminale fără întreruperea procesului între etapele de montare și marcare. După asamblare, șirurile de blocuri terminale montate sunt transportate automat în stația de marcare. În acest proces, șirul de blocuri terminale se reorientează automat din poziția verticală în cea orizontală.
Transport automat
Marcare automatizată cu laser
În stația de marcare are loc marcarea automatizată a șirurilor de blocuri terminale montate, prin marcare cu laser. Marcarea cu laser asigură o marcare robustă și durabilă, cu o rezistență sporită la uzură. Prin compararea rezultatelor reale ale măsurătorilor cu digital twin-ul, se obțin rezultate precise ale marcajului, chiar și în cazul unor abateri.
Marcare automatizată cu laser
Informații privind producția din departamentul de inginerie
Configurează șirurile de blocuri terminale cu ajutorul software-ului nostru de proiectare clipx ENGINEER și generează direct informațiile de producție pentru echipament. În acest fel, se asigură continuitatea datelor de la proiectare până la producție, iar riscul de erori este redus.
Informații privind producția din departamentul de inginerie
Bandă transportoare de alimentare pentru șine DIN
Șinele DIN tăiate manual sunt așezate pe banda transportoare și transportate automat în echipament. Banda transportoare de alimentare oferă până la 30 de locuri pentru șine DIN, cu sau fără perforații.
Bandă transportoare de alimentare pentru șine DIN
Evacuare automatizată
Șirurile de blocuri terminale montate și marcate cu laser sunt evacuate automat pe un transportor cu role, care servește drept evacuare intermediară. Combinarea cu principiul „primul intrat, primul ieșit” permite o preluare simplă și clară.
Evacuare automatizată
Bloc terminal cu marcaje integrate

Gama de produse pentru producția automatizată

Adaptate în mod optim la producția automatizată de șiruri de blocuri terminale, blocurile noastre terminale din gamele de produse CLXM și CLM, dotate cu marcaje integrate îți stau la dispoziție. Datorită ambalajelor optimizate pentru asamblare, operațiunile de umplere și reumplere se efectuează rapid.

Utilizarea blocurilor terminale cu marcaje deja aplicate permite o economie semnificativă de timp. Nu mai sunt necesare operațiunile manuale, cum ar fi decuparea, sortarea și fixarea marcajelor individuale în timpul procesului de marcare.

Producție automatizată fără întreruperea procesului

Broșură cu informații
Producția complet automată de șiruri de blocuri terminale cu ajutorul clipx MASTER line

Consultă broșura noastră cu informații pentru a afla dintr-o privire toate detaliile tehnice și informațiile referitoare la echipamentul clipx MASTER line.

Către broșura informativă
Echipament clipx MASTER line pentru fabricarea complet automată a șirurilor de blocuri terminale