Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Seria de webinare: Introducere în protecția împotriva exploziilor Beneficiază de expertiza noastră și obține cunoștințe aprofundate, precum și perspective practice cu privire la diferitele aspecte ale protecției împotriva exploziilor.

Protecție împotriva exploziilor

Bun venit

Bun venit la seria noastră video cuprinzătoare „Introducere în protecția împotriva exploziilor”. Experta noastră Katrin Petters și expertul nostru Heinrich Käuper te vor învăța principiile deosebit de importante și cerințele legale ale protecției împotriva exploziilor și te vor ghida prin exemple practice.

În plus față de conținutul educativ, fiecare videoclip conține, de asemenea, o secțiune de exerciții în care poți testa independent și aprofunda cunoștințele dobândite. Ulterior, vei primi soluțiile în formă scrisă sau sub forma unui videoclip explicativ, în funcție de complexitatea subiectului.

Seria de webinare: Introducere în protecția împotriva exploziilor


Introducere în principiile de bază privind protecția împotriva exploziilor și cadrul legal Videoclipul 1

Acest videoclip educativ prezintă principiile de bază privind protecția împotriva exploziilor, inclusiv apariția și prevenirea exploziilor, limitele explozive și măsurile de protecție. Acesta acoperă directivele ATEX pentru Europa și sistemul IECEx la nivel mondial. De asemenea, sunt explicate normele de protecție împotriva exploziilor electrice pentru producători.

Selectarea echipamentelor pentru protecția secundară împotriva exploziilor Videoclipul 2

Acest videoclip se concentrează pe protecția secundară împotriva exploziilor. La selectarea dispozitivelor, în funcție de tipurile de protecție, specialistul care le va utiliza trebuie să analizeze tipul de pericol, precum și durata și frecvența pericolului. Tipul de pericol se referă la analizarea sursei de aprindere în funcție de temperatura și energia de aprindere. Sunt luate în considerare clasele de temperatură și grupurile (gaz și praf). În cazul duratei și frecvenței pericolului, se stabilește legătura dintre clasificarea zonelor, precum și dintre categoria de dispozitive și nivelul de protecție al dispozitivelor.

Tipurile de protecție și marcarea echipamentelor Videoclipul 3

Acest videoclip educativ prezintă diferite tipuri de protecție pentru protecția secundară împotriva exploziilor, toate fiind concepute pentru a preveni aprinderea atmosferelor explozive. Exemple practice de produse sunt utilizate pentru a explica modul în care echipamentele din UE trebuie marcate pentru utilizarea în domenii ce prezintă potențial exploziv, în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE și cu standardul IEC/EN 60079-0. De asemenea, vei afla cum a evoluat marcarea dispozitivelor de-a lungul timpului și care sunt cerințele actuale.

Principiile de bază ale siguranței intrinsece și testarea practică Videoclipul 4

Acest videoclip se concentrează asupra tipului de protecție cu siguranță intrinsecă, care acoperă întregul circuit electric. Curentul și tensiunea sunt limitate astfel încât scânteile sau efectele termice să nu poată aprinde o atmosferă explozivă. Sunt utilizate exemple de produse pentru a arăta cum sunt proiectate circuitele cu siguranță intrinsecă și cum sunt selectate dispozitivele adecvate. În special, confirmarea standardizată a siguranței intrinsece și condițiile sale speciale sunt explicate cu ajutorul unor exemple practice.

Serie de webinare
Introducere în protecția împotriva exploziilor

Obține acces la cunoștințele noastre cuprinzătoare de specialitate pe tema protecției împotriva exploziilor în doar câțiva pași. Cele patru webinare îți vor oferi o perspectivă asupra principiilor de bază și a cadrului legal al protecției împotriva exploziilor, precum și asupra selecției echipamentelor pentru protecția secundară împotriva exploziilor. În plus, sunt abordate diferitele tipuri de protecție, marcarea echipamentelor și principiile de bază privind siguranța intrinsecă și testarea practică a acesteia.

Înregistrează-te acum
Logo protecție împotriva exploziilor