SACC-E-M12MS-17CON-M16/0,5 VAX
-
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1238716
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Uniwersalny, 17-bieg., Wtyk, proste, M12-Standard, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,14 mm2, skrętka TPE, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC