SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR SH GR RX - Obudowa stykowa
1239532

Obudowa stykowa, Moc, 5-bieg., Gniazdo, proste, L-kodowanie, przyłącze lutowane THR, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
Dodatkowe uszczelnienie od strony urządzenia w stanie niewetkniętym