SACC-CI-M12FS-17CON-L180 THRSHX
-
Obudowa stykowa
1239763
Obudowa stykowa, 17-bieg., Gniazdo, proste, M12, A-kodowanie, przyłącze lutowane THR, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
| Zastosowanie | Sygnał |
| Liczba biegunów | 17 |
| Uszczelka występuje | tak |
| Ekranowany | tak |
| Kodowanie | A |
| Rodzaj gwintu | M12 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
| Rezystancja stykowa | ≤ 3 mΩ |
| Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
| Napięcie znamionowe UN | 30 V |
| Prąd znamionowy IN | 1,5 A |
| Rodzaj przyłącza | przyłącze lutowane THR |
| Materiał Obudowa stykowa | PPA |
| Materiał Zestyk | CuZn |
| Materiał Powierzchnia styku | Au |
| Materiał Uszczelka | FKM |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja głowicy | Gniazdo |
| Odejście kabla głowica | proste |
| Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
| Kodowanie | A |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | > 100 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (po połączeniu) | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane) |
| Stopień ochrony | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
| -40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) | |
| Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| Oznaczenie normy | Złącza okrągłe M12 |
| Normy/przepisy | zgodnie z normą IEC 61076-2-101 |
| Rodzaj opakowania | Tacka |
| Stan w chwili dostawy | z elementem do wkładania styków |
| Numer artykułu | 1239763 |
| Jednostka opakowania | 60 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 60 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABQAGG |
| Klucz produktu | ABQAGG |
| GTIN | 4063151457181 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 6,025 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,483 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
PROT-M12 SH - Śruba zamykająca 1503302
-
PROT-M12 FB - Śruba zamykająca 1555538
-
SACC-M12-SCO NUTX - Dławnica gwintowana do obudowy 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Dławnica gwintowana do obudowy 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Dławnica gwintowana do obudowy 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Dławnica gwintowana do obudowy 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy 1027678
Korzyści
Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośrednio w płycie przedniej
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław