SACC-DSI-MSD-4CON-M12-SCO SHX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1240023

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, D-kodowanie, Wtyki lutowane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu z obudową za pomocą zestyku ekranu