Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

IB IL PWM/2 - Złącze funkcyjne Inline
2742612

Złącze funkcyjne Inline do modulacji szerokości impulsu i częstotliwości lub wysterowania dzielników mocy silników krokowych ze złączami impulsowymi/kierunkowymi, 2 wyjścia dla 5 V lub 24 V

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne