SACC-CI-M12MST-4CON-L180THR SH SPX
-
Zestaw wzorcowy
1239309
Zestaw wzorcowy, Uniwersalny, 4-bieg., Wtyk, proste, M12, T-kodowanie, przyłącze lutowane THR, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
| Zastosowanie | Moc |
| Rodzaj czujnika | Uniwersalny |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ekranowany | tak |
| Kodowanie | T |
| Rodzaj gwintu | M12 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101 | 630 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 1,5 kV |
| Rezystancja stykowa | ≤ 3 mΩ |
| Rezystancja izolacji | ≥ |
| Napięcie znamionowe UN | 60 V |
| Prąd znamionowy IN | 12 A |
| Rodzaj przyłącza | przyłącze lutowane THR |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Uniwersalny |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał uszczelki | FKM |
| materiał styku | CuZn |
| materiał powierzchni styku | Au |
| materiał uchwytu styków | PA |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja głowicy | Wtyk |
| Odejście kabla głowica | proste |
| Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
| Kodowanie | T |
| Rodzaj sygnału/kategoria | Uniwersalny |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -25 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | > 100 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
| -40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) | |
| Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | -25 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Numer artykułu | 1239309 |
| Jednostka opakowania | 5 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABQAGC |
| Klucz produktu | ABQAGC |
| GTIN | 4063151421427 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 8,38 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,253 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
SACC-DSIV-M12-PLUGX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239108
-
SACC-M12-SCO PLUG L90X - Dławnica gwintowana do obudowy 1239632
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THRX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239050
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239049
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239052
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239051
-
SACC-M12 PLUG PRESSX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239688
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239180
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy 1027679
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław