ILC 130 STARTERKIT
-
Zes. start.
2988515
Zestaw startowy ILC 130, łącznie z ILC 130 ETH, analogowym modułem AI-Input, panelem sterowniczym, zasilaczem oraz akcesoriami i kablami z wbudowaną aplikacją testową
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Pamięć programu / danych: 192 kB / 192 kB
Napięcie zasilania 24 V DC
Remanencyjna pamięć danych: 8 kb
Czas pracy na 1000 poleceń: 90 µs (bitowe typy danych), 1,7 ms (mieszane typy danych)
Zintegrowane wejścia/wyjścia: 8 / 4