PC WORX EXPRESS - Oprogramowanie do programowania
2988670

PC Worx Express jest łatwym w obsłudze oprogramowaniem do projektowania. Obsługuje modułowe sterowniki miniaturowe klasy 100 i 1000 oraz sterownik programowy PC WORX SRT z językami programowania FBD, LD i ST wg IEC-61131. Umożliwia tworzenie projektów o wielkości maks. 128 kB danych wejściowych i wyjściowych. Oprogramowanie jest darmowe i nie wymaga licencji. Wchodzi w skład pakietu oprogramowania AUTOMATIONWORX, który jest dostępny w sekcji „Do pobrania”.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Bezpłatne środowisko programistyczne do modułowych sterowników miniaturowych klasy 100 oraz 1000 firmy Phoenix Contact
Bezpłatne środowisko programistyczne do sterowników programowych PC WORX SRT firmy Phoenix Contact
Ujednolicona obsługa na całym świecie dzięki programowaniu zgodnemu ze standardem IEC 61131
Szybkie uruchomienie i programowanie dzięki licznym bibliotekom standardowym
Zintegrowana konfiguracja magistrali obiektowej i sieci
Bezpłatne wprowadzenie do programowania
Zintegrowane diagnozowanie i monitoring
Bogate możliwości diagnozowania jak punkty przerwania, pojedyncze kroki, debugowanie w bibliotekach, debugowanie instancji
Zmiany programu również w przypadku działającego sterownika
Całkowita obsługa „Drag and Drop”
Wygodna obsługa urządzeń dzięki zintegrowanej konfiguracji i adresowaniu magistral Profibus, INTERBUS oraz Modbus-TCP