IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK-2MBD - Zdecentralizowane urządzenie I/O
2734905

Cyfrowe urządzenie wejściowo-wyjściowe dla INTERBUS, technologia światłowodowa 2 MBod, osiem wejść (24 V DC), pięć wyjść przekaźnikowych (12 V AC do 440 V AC, maksymalnie 2 A) przyłącze czujników przez 5-polowe styki żeńskie M12, wytrzymała obudowa metalowa, stopień ochrony IP67

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Łączniki wtykowe M12 do wejść cyfrowych
Łączniki wtykowe Ruggedline do INTERBUS ze światłowodem i napięciem zasilania
Łączniki wtykowe COMBICON do wyjść przekaźnikowych
Liczne funkcje diagnostyczne
Wytrzymała obudowa metalowa