UWV 10 - Złącze przepustowe
3073403

przekrój 10 mm2
rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
rodzaj opakowania zapakowany w karton

Zacisk przelotowy, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 57 A, przekrój: 0,5 mm2 - 16 mm2, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: -90 °, szerokość: 10,1 mm, kolor: szary

Szczegóły produktu









Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
Automatyczne dopasowanie do grubości ścianki zapewnia wysoką uniwersalność