DFK-4,8 - Złącze przepustowe
0706032

przekrój 4 mm2
rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
rodzaj opakowania zapakowany w karton

Zacisk przelotowy, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Lutowane/płaskie przyłącze wtykowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 18 A, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 90 °, szerokość: 6 mm, kolor: szary

Szczegóły produktu









Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Możliwość połączenia dwóch przewodów
Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi