ZFKDSA 1,5C-5,0- 4-EXPROFINET1 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1033571

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 16 A, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 4, rodzina produktów: ZFKDS(A) 1,5C-EX PROFINET, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Terminal przyłączeniowy do PCB spełnia wymagania „Guideline for PROFINET” w wersji 05/2017, kompatybilny z CAT5

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Spełnia wymagania „Guideline for PROFINET” w wersji 05/2017
Spełnia wymagania CAT5 wedle norm EN 50173 oraz ISO/IEC 11801
Spełnia podwyższone wymogi bezpieczeństwa dla obszarów zagrożonych wybuchem — rodzaj ochrony przed zapłonem „Ex e” wg IEC 60079-7
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
Równoległe i prostopadłe do osi przewodu kanały obsługowe pozwalają na dużą swobodę w projektowaniu płytek drukowanych
Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania