ZFKDSA 1,5C-5,0-26 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1994131

linia produktowa COMBICON Terminals S
przekrój 1,5 mm2
raster 5 mm
rodzaj przyłącza Przyłącze sprężynowe
rodzaj montażu Lutowanie na fali

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, liczba potencjałów: 26, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 26, rodzina produktów: ZFKDS(A) 1,5C, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
Równoległe i prostopadłe do osi przewodu kanały obsługowe pozwalają na dużą swobodę w projektowaniu płytek drukowanych
Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania