ZFKDSA 10-15,00- 2 GNYEBU - Terminal przyłączeniowy do PCB
1046873

Piktogram linia produktowa COMBICON Terminals L
Piktogram przekrój 10 mm2
Piktogram raster 15 mm
Piktogram rodzaj przyłącza Przyłącze sprężynowe
Piktogram rodzaj montażu Lutowanie na fali

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 76 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, przekrój znamionowy: 10 mm2, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: ZFKDS(A) 10, raster: 15 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: wielokolorowe, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 6,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 4, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
Osobny kanał mostka do prostego łączenia większej ilości styków za pomocą mostków wtykowych
Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania