linia produktowa COMBICON Terminals S
przekrój 1 mm2
raster 3,81 mm
rodzaj przyłącza Przyłącze sprężynowe
rodzaj montażu Lutowanie na fali
Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 200 V, przekrój znamionowy: 1 mm2, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: ZFKDS(A) 1-W, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton