SPT MODULAR - Terminal przyłączeniowy do PCB
1237697

rodzaj przyłącza Przyłącze sprężynowe Push-in
rodzaj montażu Lutowanie na fali

Terminal przyłączeniowy do PCB, modułowy, przyłącze sprężynowe Push-in, raster 3,5 mm ... 15 mm, prąd znamionowy do 125 A, napięcie znamionowe do 1500 V w zależności od wybranej przekładki rastrowej, przekrój znamionowy 1,5 mm2 ... 35 mm2, do indywidualnej konfiguracji

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zmniejszenie strat mocy: wytrzymałość elektryczna do 1500 V
Większa różnorodność kolorów: na życzenie możliwe indywidualne kolory każdego bieguna
Tylko jeden element dla wszystkich przyłączy urządzenia: różne elementy można łączyć dowolnie w dostosowany do własnych potrzeb blok przyłączeniowy
Teraz stworzysz łatwo indywidualny produkt: skorzystaj z konfiguratora online
Łatwe sprawdzanie danych technicznych przez Internet: kod QR na każdym produkcie