linia produktowa COMBICON Terminals M
przekrój 2,5 mm2
raster 5 mm
rodzaj przyłącza Przyłącze sprężynowe Push-in
rodzaj montażu Lutowanie na fali
Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 22 A, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 4, rodzina produktów: SPT 2,5/..-V-EX PROFINET, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 2,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Terminal przyłączeniowy do PCB spełnia wymagania „Guideline for PROFINET” w wersji 05/2017, kompatybilny z CAT5