SMKDSP 1,5/ 3 BD:1-3 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1732953

linia produktowa COMBICON Terminals S
przekrój 1,5 mm2
raster 5 mm
rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
kształt gniazda śruby Nacięcie wzdłużne
rodzaj montażu Lutowanie na fali

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: SMKDSP 1,5, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 55 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Możliwość połączenia dwóch przewodów
Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów