linia produktowa COMBICON Terminals XXL
przekrój 70 mm2
raster 17,5 mm
rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
kształt gniazda śruby Torx®
rodzaj montażu Lutowanie na fali
Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 192 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, przekrój znamionowy: 70 mm2, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: MKDSP 50, raster: 17,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: T30 Torx®, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 4 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 4, rodzaj opakowania: zapakowany w karton