MKDSN 1,5/ 2 BD:69-70 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1859479

linia produktowa COMBICON Terminals S
przekrój 1,5 mm2
raster 5 mm
rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
kształt gniazda śruby Nacięcie wzdłużne
rodzaj montażu Lutowanie na fali

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: MKDSN 1,5, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Możliwość połączenia dwóch przewodów
Najmniejsze wymiary dla danego przekroju przewodu
Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów