linia produktowa COMBICON Terminals S
przekrój 1,5 mm2
raster 5,08 mm
rodzaj przyłącza Przyłącze sprężynowe Push-in
rodzaj montażu Lutowanie na fali
Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 15 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 6, rodzina produktów: FFKDS(A)/V1, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,4 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton