linia produktowa COMBICON Terminals XS
przekrój 0,5 mm2
raster 2,54 mm
rodzaj przyłącza Przyłącze sprężynowe Push-in
rodzaj montażu Lutowanie na fali
Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, przekrój znamionowy: 0,5 mm2, liczba potencjałów: 14, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 14, rodzina produktów: FFKDS(A) 0,5/..-V, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,4 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!