FFKDSA1/H2-5,08- 5 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1700512

linia produktowa COMBICON Terminals S
przekrój 1,5 mm2
raster 5,08 mm
rodzaj przyłącza Przyłącze sprężynowe Push-in
rodzaj montażu Lutowanie na fali

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 15 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 5, rodzina produktów: FFKDS(A)/H2, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,4 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów