MPI 6X1,5
-
Rozdzielacz potencjałów micro
3248492
Rozdzielacz potencjałów micro, z odczepem na końcówki pomiarowe 3,2 mm, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, kolor: szary
Szczegóły produktu
| Ilość przyłączy | 6 |
| Liczba rzędów | 1 |
| Potencjały | 1 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
| Liczba przyłączy na poziom | 6 |
| Przekrój znamionowy | 1,5 mm² |
| Przekrój znamionowy AWG | 14 |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 8 mm ... 10 mm |
| sonda wzorcowa | A1 / B1 |
| Przyłącze według normy | EN 60998-2-2 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 (przeliczone według IEC) |
| Przekrój przewodu, linka | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki [AWG] | 26 ... 16 (przeliczone według IEC) |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Prąd znamionowy | 17,5 A |
| Maksymalny prąd obciążenia | 17,5 A |
| Napięcie znamionowe | 450 V (wg EN 60998-2-2) |
| Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych | |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, drut [AWG] | 24 ... 16 (przeliczone według IEC) |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Szerokość | 12,6 mm |
| Wysokość | 17,5 mm |
| Kolor | szary |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Grupa materiału izolacyjnego | I |
| Materiał izolacyjny | PA |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Starzenie | |
| Cykle temp. | 192 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Próba płomieniem igłowym | |
| Czas działania | 30 s |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Przyłącze według normy | EN 60998-2-2 |
| Numer artykułu | 3248492 |
| Jednostka opakowania | 20 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 20 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BE2269 |
| Klucz produktu | BE2269 |
| GTIN | 4055626301983 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 5,598 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5,405 g |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław