Konfigurowalny 2-drożny kondycjoner sygnału MINI MCR-SL-UI-I-LP... o szerokości 6,2 mm jest używany do separacji galwanicznej, konwersji i filtrowania sygnałów analogowych.
Kondycjoner sygnału zasilany z pętli wyjściowej umożliwia używanie kondycjonera sygnału w aktywnej grupie wejść analogowych. Zasilanie odbywa się z pętli prądowej sterownika.
Od strony wejścia można podłączać znormalizowane sygnały analogowe oraz sygnały nieznormalizowane, od 2 mA lub 50 mV aż do 40 mA lub 30 V. Są one konwertowane na sygnał 4 mA ... 20 mA.
Dostępne z boku obudowy przełączniki DIP umożliwiają konfigurację zakresów sygnałów wejściowych.
MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC
-
Kondycjoner sygnału
2902829
Zasilany od strony wyjścia za pomocą pętli 2-drożny wzmacniacz separacyjny, konfigurowalny za pomocą łącznika DIP, z zaciskami śrubowymi, konfiguracja standardowa.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Rodzina produktów | MINI Analog |
| liczba kanałów | 1 |
| Konfiguracja | Przełącznik DIP |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Kompensacja wzmocnienia | ± 2 % |
| Kompensacja Zero | ± 2 % |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 2-drożna |
| Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
| Częstotliwość graniczna (3 dB) | ok. 30 Hz |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 19 mW |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | ok. 16 ms |
| Maks. współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
| Typowy współczynnik temperaturowy | 0,005 %/K |
| maksymalny błąd przenoszenia | < 0,1 % (wartości granicznej) |
| < 0,2 % (bez kompensacji) | |
| Separacja galwaniczna wejście/wyjście | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 50 V AC/DC |
| Napięcie probiercze | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolacja | Izolacja podstawowa wg IEC/EN 61010 |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | zasilanie z pętli, zewnętrzne zasilanie nie jest konieczne |
| Pobór mocy | 28 mW (bez sygnału) |
| Sygnał: Napięcie/prąd | |
| Liczba wejść | 1 |
| Sygnał wejściowy napięcie | 0 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 250 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 125 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 50 mV | |
| 0 V ... 10 V | |
| 0 V ... 7,5 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 1,25 V | |
| 0 V ... 1,2 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 12,5 V | |
| 0 V ... 12 V | |
| 0 V ... 15 V | |
| -1000 mV ... 1000 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -250 mV ... 250 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -125 mV ... 125 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -10 V ... 10 V | |
| -7,5 V ... 7,5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -1,25 V ... 1,25 V | |
| -1,2 V ... 1,2 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -12,5 V ... 12,5 V | |
| -12 V ... 12 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| 200 mV ... 1000 mV | |
| 150 mV ... 750 mV | |
| 100 mV ... 500 mV | |
| 60 mV ... 300 mV | |
| 50 mV ... 250 mV | |
| 40 mV ... 200 mV | |
| 25 mV ... 125 mV | |
| 24 mV ... 120 mV | |
| 30 mV ... 150 mV | |
| 20 mV ... 100 mV | |
| 15 mV ... 75 mV | |
| 12 mV ... 60 mV | |
| 10 mV ... 50 mV | |
| 2 V ... 10 V (Konfigurowalne pozostałe obszary, patrz tabela) | |
| 1,5 V ... 7,5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 0,6 V ... 3 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| 0,4 V ... 2 V | |
| 0,25 V ... 1,25 V | |
| 0,24 V ... 1,2 V | |
| 0,3 V ... 1,5 V | |
| 6 V ... 30 V | |
| 5 V ... 25 V | |
| 4 V ... 20 V | |
| 2,5 V ... 12,5 V | |
| 2,4 V ... 12 V | |
| 3 V ... 15 V | |
| Maks. sygnał wejściowy napięcia | < 40 V |
| Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 40 mA |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 12 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 8 mA | |
| 0 mA ... 7,5 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 6 mA | |
| 0 mA ... 4 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 2,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -12 mA ... 12 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -8 mA ... 8 mA | |
| -7,5 mA ... 7,5 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -6 mA ... 6 mA | |
| -4 mA ... 4 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -2,5 mA ... 2,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| 8 mA ... 40 mA | |
| 6 mA ... 30 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 2,4 mA ... 12 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 1,6 mA ... 8 mA | |
| 1,5 mA ... 7,5 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 1,2 mA ... 6 mA | |
| 0,8 mA ... 4 mA | |
| 0,6 mA ... 3 mA | |
| 0,5 mA ... 2,5 mA | |
| 0,4 mA ... 2 mA | |
| Maks. sygnał wejściowy prądu | < 50 mA (Wytrzymałość napięciowa do 30 V) |
| Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 100 kΩ (≤ 1 V) |
| 1 MΩ (≥ 1 V) | |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | ≤ 50 Ω |
| Sygnał | |
| Liczba wyjść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak, skonfigurowany fabrycznie |
| Sygnał wyjściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
| maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 35 mA (ograniczenie wyjścia) |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
| tętnienia (ripple) | < 20 mVSS (dla 500 Ω) |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 12 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 12 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 93,1 mm |
| Głębokość | 101,2 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Materiał obudowy | PBT |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Uwaga | Należy podjąć środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi. |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 0,5 % |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 2 % |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Uwaga | Kryterium B |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 0,5 % |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 2-drożna |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2902829 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK1213 |
| Klucz produktu | DK1131 |
| GTIN | 4046356682350 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 87,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 82 g |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9b7e34f5-2359-47ab-b662-8b1d0d1c1f2b |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław