PTSM 0,5/ 5-PI-2,5 BK - Złącze do PCB
1709438

linia produktowa COMBICON Connectors XS
przekrój 0,5 mm2
rodzaj przyłącza Przyłącze sprężynowe Push-in
rodzaj opakowania zapakowany w karton

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: PTSM 0,5/..-PI, raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: COMBICON PTSM, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Wysoka obciążalność prądowa 6 A przy bardzo małych wymiarach
Odwrócony wtyk ze stykami męskimi dla zabezpieczonych przed dotknięciem palcami wyjść urządzeń lub do swobodnych połączeń kabel-kabel