MSTBP 2,5/21-ST - Złącze do PCB
1765962

linia produktowa COMBICON Connectors M
przekrój 2,5 mm2
rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
kształt gniazda śruby Nacięcie wzdłużne
rodzaj opakowania zapakowany w karton

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 21, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 21, ilość przyłączy: 21, rodzina produktów: MSTBP 2,5/..-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Możliwość połączenia dwóch przewodów