GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 YE TP N - Złącze do PCB
1337502

przekrój 2,5 mm2
rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
rodzaj opakowania zapakowany w karton

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: żółty, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: GMSTBT 2,5 HV/..-ST, raster: 7,25 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5 advanced, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, wersja zadrukowana

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Prostopadłe wtykane przyłącze śrubowe
Stosowane na całym świecie popularne przyłącze śrubowe