cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-19920306| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Okablowanie obiektowe | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Okablowanie fabryczne | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| Okablowanie obiektowe | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
Ekspertyza z kontrolą produkcji VDE
ID dopuszczenia: 40038423| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 | ||