Materiały montażowe
E/1 - Trzymacz końcowy
E/1
-
Trzymacz końcowy
1201044
Trzymacz końcowy, szerokość: 8 mm
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Trzymacz końcowy
Dane przyłączeniowe
Moment dokręcania
... 1,2 Nm
Wymiary
Rysunek wymiarowy
Szerokość
8 mm
Wysokość
23,5 mm
Głębokość na NS 35/7,5
34,5 mm
Długość
23,5 mm
Dane materiału
Kolor
srebrny
Materiał
Stal
Klasa palności wg UL 94
-
Montaż
Sposób montażu
NS 32
Dane handlowe
Numer artykułu
1201044
Jednostka opakowania
100 Szt.
Minimalne zamówienie
100 Szt.
Klucz sprzedaży
BE7111
Klucz produktu
BE7111
GTIN
4017918017170
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
9,558 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
9,558 g
Numer taryfy celnej
85369010
Kraj pochodzenia
PL
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
0,043 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Akcesoria
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
Szyna DIN z otworami
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
Szyna nośna, bez otworów
1201015
Często wyszukiwane
Szyny DIN
Pomoc dot. produktu