FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST - Industrial Ethernet Switch
2891026

Przełącznik ethernetowy do szerokiego zakresu temperatur, 6 portów TP-RJ45, 2 przyłącza LWL, 100 Mb/s w pełnym dupleksie w formacie ST-D, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych 10 lub 100 Mb/s (RJ45), funkcja autokrosowania, czytanie komunikatów priorytetowych QoS, przejmomwanie zabezpieczeń ramowych

Szczegóły produktu








Korzyści

Szeroki zakres temperatury pracy -40°C ... 75°C
Komunikaty z priorytetem QoS (Quality of Service)
Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s
Porty światłowodowe umożliwiają 100 Mb/s
Styk sygnalizacyjny do diagnozy napięcia zasilania i status połączenia
Przełącznik umożliwia dodatkowo ryglowanie kabla i blokowanie portu.
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę