FL SWITCH SFNT 6TX/2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2891025
Przełącznik ethernetowy do szerokiego zakresu temperatur, 6 portów TP-RJ45, 2 przyłącza LWL, 100 Mb/s w pełnym dupleksie w formacie SC-D, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych 10 lub 100 Mb/s (RJ45), funkcja autokrosowania, czytanie komunikatów priorytetowych QoS, przejmomwanie zabezpieczeń ramowych
Szczegóły produktu
| Szerokość | 50 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 100 mm |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 6 (Porty RJ45) |
| Interfejs światłowodowy | |
| Rodzaj przyłącza | SC |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | Wielomodowe kable z włókna szklanego |
| Zasięg transmisji | 12,1 km (Włókna szklane o parametrach F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (Włókna szklane o parametrach F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 7,1 km (Włókna szklane o parametrach F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3,1 km (Włókna szklane o parametrach F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Długość fali | 1300 nm |
| Liczba kanałów | 2 (wielomodowe SC) |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Unmanaged Switch SFNT |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| MTTF | 43,9 Lata (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25°C, cykl roboczy 100%) |
| Funkcje switcha | |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik bez zarządzania / autonegocjacja, zgodny z IEEE 802.3, tryb przełączania Store-and-Forward, z QoS i stykiem alarmowym |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (napięcie zasilające redundantne), Link (łącze) i Activity (aktywność) dla każdego portu |
| Dalsze funkcje | Autonegotiation |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik bez zarządzania / autonegocjacja, zgodny z IEEE 802.3, tryb przełączania Store-and-Forward, z QoS i stykiem alarmowym |
| Diagnostyka lokalna | US1/2 Napięcie zasilania LED zielona |
| LNK/ACT status połączenia/transmisja danych LED zielona | |
| 100 szybkość transmisji LED żółta | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 6 W |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Światłowód | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (redundantny) |
| Zakres napięcia zasilania | 9 V DC ... 32 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu typowy | 250 mA (przy US = 24 V DC) |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 62 kPa ... 108 kPa (do 4160 m üNN) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 62 kPa ... 108 kPa (do 4160 m üNN) |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | zgodność z CE |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat badania typu UE | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat IECEx | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EWG |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Funkcjonalność | |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik bez zarządzania / autonegocjacja, zgodny z IEEE 802.3, tryb przełączania Store-and-Forward, z QoS i stykiem alarmowym |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (napięcie zasilające redundantne), Link (łącze) i Activity (aktywność) dla każdego portu |
| Numer artykułu | 2891025 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN113 |
| Klucz produktu | DNN113 |
| GTIN | 4046356587969 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 648 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 484 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 283d8abd-2100-4226-bfed-08a3c5adb638 |
Produkty kompatybilne
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Zabezpieczenie Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - Płyta montażowa 2891012
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115423
Korzyści
Komunikaty z priorytetem QoS (Quality of Service)
Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s
Porty światłowodowe umożliwiają 100 Mb/s
Szeroki zakres temperatury pracy -40°C ... 75°C
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Styk sygnalizacyjny do diagnozy napięcia zasilania i status połączenia
Przełącznik umożliwia dodatkowo ryglowanie kabla i blokowanie portu.
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław